Całkowicie wstępnie zmontowany unifon natynkowy. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
Integracja z wariantami designu różnych programamów stylistycznych Gira tworzy jednolity wygląd systemu domofonowego i instalacji elektrycznej.
Montaż możliwy zarówno z ramką, jak i bez ramki.
Łatwy montaż za pomocą wtykanych zacisków śrubowych na płycie montażowej. Styk z unifonem powstaje z chwilą nałożenia unifonu na płytę montażową.
Prosty demontaż unifonu podczas prac renowacyjnych.
Otwory mocujące do montażu.
Transmisja sygnałów i zasilanie unifonu poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
Połączenie równoległe maksymalnie trzech unifonów (przy zasilaniu dwużyłowym przewodem magistralnym).
Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
Rozróżnianie dzwonków pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
Wybór pięciu różnych melodii dźwięku przywołania, które mogą zostać indywidualnie przyporządkowane poszczególnym przyciskom przywoławczym.
Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
Funkcja przebijania przy głośnych dźwiękach z otoczenia podczas połączenia głosowego.
Blokada podsłuchiwania.
Przyciski obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu.
Przyciski obsługi unifonu natynkowego sterują poniższymi funkcjami w połączeniu z aktorem załączającym lub aktorem załączającym podtynkowym:
Załączanie światła i innych funkcji.
Uruchamianie rygla drzwiowego.
Ustawianie melodii dźwięku przywołania.
Załączanie i wyłączanie dzwonka.
Przyjmowanie rozmowy.
Przełączanie na simpleks.
Regulacja głośności dzwonka i głośnika.
Dane techniczne
Zasilanie
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Temperatura otoczenia
od 0 °C do +50 °C
Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa
2 x zacisk śrubowy
Przycisk przywołania na piętrze
2 x zacisk śrubowy
Wymiary
System 55
B 55 x H 127 x T 20 mm
System 70
B 70 x H 142 x T 20 mm
Wskazówki
Montaż bez ramki możliwy.
Do montażu w połączeniu z System 55 lub System 70 wymagana jest ramka 2x z przegrodą.
Do montażu na puszce instalacyjnej potrzebna jest ramka.
Za pomocą tego podzespołu można stworzyć system domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami(np. 1 x głośnik do wbudowania, 5 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy).
Dalsze linki
Konfigurator systemu domofonowego Gira System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów. Więcej
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.