0

Gira Keyless In fingeravtrykksleser System 70

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
2617 70
4010337115496
1
renhvit silkematt (lakkert)
2617 72
4010337115502
1
antrasitt (lakkert)
2617 73
4010337115472
1
svart matt (lakkert)
2617 74
4010337115519
1
grå matt (lakkert)
2617 76
4010337115489
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

renhvit glans
EAN 4010337115496
Art.nr. 2617 70VE 1
PS
renhvit silkematt (lakkert)
EAN 4010337115502
Art.nr. 2617 72VE 1
PS
antrasitt (lakkert)
EAN 4010337115472
Art.nr. 2617 73VE 1
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337115519
Art.nr. 2617 74VE 1
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337115489
Art.nr. 2617 76VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Montasje i en apparatboks.
  • Frittstående enhet eller i kombinasjon med Gira porttelefonsystem.
  • Ved bruk som frittstående drift benyttes de integrerte potensialfrie relékontaktene for koblinger, f.eks. for døråpner medegenSpenningsforsyning(for eksempel vanlig ringeklokketransformator).
  • Igangkjøring med direktekonfigurasjon uten PC eller programmeringsprogramvare.

Inn-/utganger

  • Koblingskontakt: To releer med potensialfrie omkoblerkontakter, kan belastes med AC/DC 24 V / 1,6 A.
  • To tilkoblinger for spenningsforsyning.
  • Fingeravtrykksmodul som profesjonelt, biometrisk adgangskontrollsystem basert på siste generasjons flatskanningsteknologi.
  • Skanning av det nederste hudlaget med høyfrekvens. Høy gjenkjenningsrate og god sikkerhet mot manipulasjon.
  • Analysering av de unike karakteristiske kjennetegnene i menneskets fingeravtrykk.
  • Sjekk av fingeravtrykk
  • Fingeravtrykksleseren kan administrere inntil 99 ulike fingeravtrykk.
  • Pålitelig gjenkjenning av fingeravtrykk også hvis fingeren har små skader etter f.eks. hagearbeid (hvis bare det øverste hudlaget er skadet).
  • Personsikkerhet med kryptering.
  • Kort reaksjonstid fra pålegging av finger til godkjenning:ved inntil 30 lagrede fingeravtrykk ca. 1 sek.,ved inntil 99 lagrede fingeravtrykk ca. 3 sek.
  • Nattutførelse på fingeravtrykksflaten som orienteringshjelp i form av hvitt LED-belysning.
  • 360°-pålegging av fingeren er mulig.
  • Trefarget LED-statusindikator for visuell signalisering under programmering og betjening.
  • Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes hvis administrator-fingeravtrykket ikke lenger er tilgjengelig. Med det vedlagte sikkerhetskortet kan apparatet tilbakestilles i fabrikken.
  • Kvitteringssummer signaliserer til bruker eller installatør.
  • Varsellyd ved uberettiget fjerning av fingeravtrykksdelen varsler sabotasje. Sabotasjekobling med reléaktuator i Gira porttelefonsystemet.
  • De to integrerte omkoblerreleene kan tilordnes ulike fingre, f.eks. tommel: Aktivering av døråpner; pekefinger: Kobling av utebelysningen.

Inn-/utganger

  • Støpsellist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.

Tekniske spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Spenningsforsyning
fra spenningsforsyning for porttelefonDC 24 V ±10 %
fra porttelefonsystemDC 26 V ± 2 V
Relé
Antall2
Kontakt1 vekslere, potensialfrie
Maks. belastningAC/DC 24 V / 1,6 A
Tilkoblinger
Tilkoblingskabel for porttelefon1 x støpsellist
Reléà 3 skruklemmer
Tilleggsforsyning2 x skruklemme
ESD-motstandopptil 15 kV
Monteringsdybde33 mm
Omgivelsestemperatur-20 °C til +70 °C

Merknader

  • Med PTS-IP-gatewayen kan Keyless In-apparatene kobles til Gira HomeServer. Dette gir mulighet for intelligente tilkoblingsalternativer. Det er for eksempel mulig å tildele midlertidige tilgangsrettigheter eller engangsrettigheter på en svært enkel måte. Alle data inklusive tilgangsrettigheter kan deretter administreres sentralt og fleksibelt via Gira HomeServer.
  • Vanligvis er pålitelig gjenkjenning av barnefingre mulig først fra barna er 6 år.
  • Kan integreres i Profil 55.
Datablad

Programvare

Fingeravtrykksleser

Bruksanvisning

Art.nr. 2617 ..

PDF, 300.91 KB

Nedlasting
Fingeravtrykksleser

Tips til brukeren

Art.nr. 2617 ..

PDF, 96.27 KB

Nedlasting
Fingerprint reader

Operating instructions (for devices with index I03 and higher)

Art.nr. 2617 ..

PDF, 785.07 KB

Nedlasting
Fingerprint reader

Operating information for users (for devices with index I03 and higher)

Art.nr. 2617 ..

PDF, 164.71 KB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Gira Keyless In Fingerprint reader

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 112 2617 600

PDF, 165.86 KB

Nedlasting
Gira Keyless In Fingerprint reader

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 600

PDF, 265.75 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase