0

Gira Keyless In Fingerprint-Leseeinheit System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
2617 70
765,41
4010337115496
1
10
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
2617 72
775,72
4010337115502
1
10
Anthrazit (lackiert)
2617 73
775,72
4010337115472
1
10
Schwarz matt (lackiert)
2617 74
775,72
4010337115519
1
10
Grau matt (lackiert)
2617 76
775,72
4010337115489
1
10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337115496
Art.-Nr. 2617 70VE 1
765,41 EURPS 10
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337115502
Art.-Nr. 2617 72VE 1
775,72 EURPS 10
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337115472
Art.-Nr. 2617 73VE 1
775,72 EURPS 10
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337115519
Art.-Nr. 2617 74VE 1
775,72 EURPS 10
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337115489
Art.-Nr. 2617 76VE 1
775,72 EURPS 10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Montage in eine Gerätedose.
  • Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikationssystem.
  • Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der integrierten potenzialfreien Relaiskontakte für Schalthandlungen, z. B. für Türöffner mit eigener Spannungsversorgung
    (z. B. handelsüblicher Klingeltrafo).
  • Inbetriebnahme durch Direkt-Konfiguration ohne PC oder Programmiersoftware.

Ein- und Ausgänge

  • Schaltkontakt: Zwei Relais mit potenzialfreien Wechselkontakten Belastbarkeit AC/DC 24 V / 1,6 A.
  • Zwei Anschlüsse für Spannungsversorgung.
  • Fingerprintmodul als professionelles biometrisches Zutrittskontrollsystem basierend auf der Flächenscantechnologie der neuen Generation.
  • Scannen der untersten Hautschicht per Hochfrequenz. Hohe Erkennungsrate und Manipulationssicherheit.
  • Auswertung der einmaligen charakteristischen Merkmale des lebenden menschlichen Fingers.
  • Lebenderkennung des Fingers.
  • Bis zu 99 Finger lassen sich von der Fingerprint-Leseeinheit verwalten.
  • Zuverlässige Erkennung von Fingern, die z. B. bei der Gartenarbeit leicht verletzt wurden (nur die oberste Hautschicht wurde verletzt).
  • Datenschutz durch Verschlüsselungsverfahren.
  • Schnelle Reaktionszeit vom Auflegen des Fingers bis zur Freigabe:
    bis zu 30 gespeicherte Finger ca. 1 s,
    bis zu 99 gespeicherte Finger ca. 3 s.
  • Nachtdesign der Fingerprintfläche zur Orientierung mittels weißer LED-Beleuchtung.
  • 360°-Auflage des Fingers möglich.
  • 3-farbige LED-Statusanzeige zur optischen Signalisierung bei der Programmierung und während der Bedienung.
  • Master-PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte, wenn der Administrator-Finger nicht mehr zur Verfügung steht. Das Gerät kann mit der beiliegenden Sicherheitskarte werkseitig zurückgesetzt werden.
  • Quittiersummer zur akustischen Signalisierung für Anwender oder Installateur.
  • Warnton bei unberechtigter Entnahme des Fingerprintaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem.
  • Den beiden integrierten Wechslerrelais können unterschiedliche Finger zugeordnet werden, z. B. Daumen: Ansteuerung der Türöffnung, Zeigefinger: Schalten des Außenbeleuchtung.

Ein- und Ausgänge

  • Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem.

Technische Daten

Schutzart
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Spannungsversorgung
aus Spannungsversorgung für TürkommunikationDC 24 V ±10 %
aus TürkommunikationssystemDC 26 V ± 2 V
Relais
Anzahl2
Kontakt1 Wechsler potenzialfrei
BelastbarkeitAC/DC 24 V / 1,6 A
Anschlüsse
Verbindungskabel Türkommunikation1 x Steckerleiste
Relaisje 3 Schraubklemmen
Zusatzversorgung2 x Schraubklemme
ESD-Festigkeitbis 15 kV
Einbautiefe33 mm
Umgebungstemperatur-20 °C bis +70 °C

Hinweise

  • Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless-In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zutrittsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zutrittsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten.
  • Kinderfinger können i. d. R. erst ab einem Alter von 6 Jahren zuverlässig erkannt werden.
  • Integration in das Profil 55 möglich.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Fingerprint-Leseeinheit

Gebrauchsanleitung (gültig für Geräte bis Index I02)

Art.-Nr. 2617 ..

PDF, 283.21 KB

Download
Fingerprint-Leseeinheit

Bedienungshinweise für den Anwender (gültig für Geräte bis Index I02)

Art.-Nr. 2617 ..

PDF, 82.41 KB

Download
Fingerprint-Leseeinheit

Gebrauchsanleitung (gültig für Geräte ab Index I03)

Art.-Nr. 2617 ..

PDF, 789.54 KB

Download
Fingerprint-Leseeinheit

Bedienungshinweise für den Anwender (gültig für Geräte ab Index I03)

Art.-Nr. 2617 ..

PDF, 168.7 KB

Download
Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
Gira Keyless In Fingerprint reader

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 600

PDF, 265.75 KB

Download
Gira Keyless In Fingerprint-Leseeinheit

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 112 2617 600

PDF, 165.86 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank