0

EnOcean trådløs veggsender dobbel System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2422 01
4010337060420
1
renhvit glans
2422 03
4010337060437
1
renhvit silkematt
2422 27
4010337060451
1
antrasitt
2422 28
4010337060468
1
aluminiumsfarget
2422 26
4010337060444
1
svart matt
2422 005
4010337037095
1
grå matt
2422 015
4010337084648
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337060420
Art.nr. 2422 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337060437
Art.nr. 2422 03VE 1
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337060451
Art.nr. 2422 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337060468
Art.nr. 2422 28VE 1
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337060444
Art.nr. 2422 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337037095
Art.nr. 2422 005VE 1
PS
grå matt
EAN 4010337084648
Art.nr. 2422 015VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til trådløse mottakere i trådløssystemet EnOcean.
  • Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
  • Kryptert eller ukryptert trådløs overføring mulig.

Tekniske spesifikasjoner

Radiofrekvens868,3 MHz
Rekkevidde
i åpent områdeopptil 300 m
i bygningerca. 30 m
Omgivelsestemperatur-25 °C til +65 °C
Luftfuktighet0 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  • Dette produktet er ikke egnet for eNet. Gira EnOcean-sendere er kompatible med aktuatorer fra andre leverandører.

Leveransens innhold

  • Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
Datablad

Programvare

EnOcean trådløs veggsender

Bruksanvisning.

Art.nr. 2421 .. 2422 ..

PDF, 621.18 KB

Nedlasting
EnOcean wireless wall transmitter, 2-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2422 005 2422 01 2422 015 2422 03 2422 26 2422 27 2422 28

PDF, 223.36 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase