0

Émetteur mural radio EnOcean 2x System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2422 01
103,84
4010337060420
1
02
blanc brillant
2422 03
103,84
4010337060437
1
02
blanc satiné
2422 27
103,84
4010337060451
1
02
anthracite
2422 28
106,72
4010337060468
1
02
teinte alu
2422 26
111,00
4010337060444
1
02
noir mat
2422 005
111,00
4010337037095
1
02
gris mat
2422 015
111,00
4010337084648
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337060420
Réf. 2422 01UC 1
103,84 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337060437
Réf. 2422 03UC 1
103,84 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337060451
Réf. 2422 27UC 1
103,84 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337060468
Réf. 2422 28UC 1
106,72 EURSP 02
teinte alu
EAN 4010337060444
Réf. 2422 26UC 1
111,00 EURSP 02
noir mat
EAN 4010337037095
Réf. 2422 005UC 1
111,00 EURSP 02
gris mat
EAN 4010337084648
Réf. 2422 015UC 1
111,00 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de store à des récepteurs radio du système radio EnOcean.
  • Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.
  • Transmission radio cryptée ou non cryptée possible.

Caractéristiques techniques

Fréquence radio868,3 MHz
Portée
en champ librejusqu'à 300 m
dans des bâtimentsenv. 30 m
Température ambiante-25°C à +65°C
Humidité de l'air0 à 95 % (sans condensation)

Indications

  • Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
  • Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers.

Contenu de la livraison

  • L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Émetteur mural radio EnOcean
Modes d’emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2421 .. 2422 ..

PDF, 619.56 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias