0

Gira G1 230 V

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
glass svart
2067 05
4502104
4010337014294
-
-
glass hvit
2067 12
4502105
4010337014324
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 08/2025.

glass svart
EAN 4010337014294
Art.nr. 2067 05VE -
PS -
glass hvit
EAN 4010337014324
Art.nr. 2067 12VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 08/2025.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Gira G1 er en allsidig rombetjeningsapparat for visualisering og betjening av en rekke bygningsfunksjoner. Brukes i KNX systemet og i Gira porttelefonsystemet eller som klient. Funksjonsomfanget avhenger av fastvaren som brukes.
Du finner det nøyaktige funksjonsomfanget i Giras nettkatalog samt i den tekniske apparatdokumentasjonen.

Egenskaper

Funksjon i Gira One systemet

  • Betjenes via bevegelsesfølsom multiberøringsskjerm.
  • Tilkobling og kommunikasjon skjer via LAN eller WLAN, uavhengig av variant.
  • Integrert høyttaler.
  • Integrert mikrofon med ekkokompensasjon.
  • Gira G1 med innfelt tilkoblingsmodul 230 V WLAN.
  • Datakommunikasjon via trådløst lokalnett (WLAN).

Innsatsmuligheter og kombinasjoner

  • GIRA G1 er et flerfunksjonelt rombetjeningsapparat med følgende funksjoner el. kombinasjonsmuligheter:
  • Gira One Client.
  • Svarapparat Video.

Gira One server-klientmaskin

  • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klientmaskin i anlegg med en Gira One server.
  • Etter aktivering viser Gira G1 Gira-grensesnittet til Gira Smart Home-appen. Dette gir mulighet til visualisering av opptil 250 Gira One forbrukere.
  • Maksimalt 50 Gira G1 er mulig i ett og samme Gira One prosjekt.
  • I tillegg til forbrukerne i bygningsstyringen er følgende funksjoner tilgjengelige i Gira G1 som klient i Gira One serveren:
    - Direktefunksjon.
    - Gira porttelefon.
    - Online-værmelding.

Funksjon i Gira KNX systemet

  • Betjenes via bevegelsesfølsom multiberøringsskjerm.
  • KNX rombetjeningsapparat
  • Svarapparat video
  • Klient for følgende systemer/server: Gira HomeServer – eNet – Gira X1 – Gira One
  • Klient for følgende systemer/Server: Gira HomeServer – eNet – Gira X1
  • Klient for følgende systemer/server: Gira HomeServer – Gira X1
  • Integrering av Internett-tjenester.

Egenskaper som KNX rombetjeningsapparat

  • Brukergrensesnitt som er intuitivt å bruke og som kan tilpasses av sluttbrukeren.
  • Systeminnstillingene er beskyttet med PIN-kode.
  • Betjening av brytere, taster, dimming (relativt og absolutt), dimming (inkl. RGB, RGBW og Tunable White), persienne- og rullegardinstyring, verdigiver, sceneunderenhet.
  • Statusvisning, visning av dato og klokkeslett, visning av inne- og utetemperatur.
  • Opptil 150 funksjoner (seks funksjonsmapper el. rom med opptil 25 funksjoner hver).
  • Over 320 funksjons-ikoner.
  • Opptil 125 uketidsrur med à 10 koblingstidspunkter.
  • Styring av IP-kameraer.
  • Audiostyring.
  • PIN-kode for systeminnstillinger.
  • Romtermostat i kombinasjon med temperaturfølermodul (ekstrautstyr) eller KNX apparater til måling av romtemperaturen, f.eks. tastsensor 3 Komfort.
  • Opptil 150 romtermostatunderenheter i kombinasjon med tastsensor 3 Plus for KNX eller CO2-sensor for KNX for måling og regulering av romtemperatur.
  • Driftsmåter: komfort, standby, natt og frost- el. varmebeskyttelse med respektive nominelle temperaturer (for oppvarming og/eller kjøling).
  • Driftsmodusene kan tilpasses individuelt.
  • Komfortforlengelse med tilstedeværelsesknappen.
  • Omkobling mellom frost- el. varmebeskyttelse via vindusstatus.
  • Termostat-informasjon vises.
  • Reguleringsparameter for PI-regulator og 2-punktsregulator kan stilles inn.
  • Oppvarmingsur som uketidsur med 28 koblingstidspunkter.
  • Romtermostat-understasjon for sauna-drift.
  • Romtermostat-understasjon for aktivering av klimaanlegg (Fancoil) i forbindelse med en KNX gateway for klimaanlegg.
  • Innstilling av nominell temperatur, luftstrøm (retning, intensitet) og driftsmodus.

Egenskaper som svarapparat video

  • Kameraomkobling: direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene.
  • Aktivering av døråpneren.
  • Slå ringetone på og av.
  • Ringetone kan velges blant 10 melodier.
  • Mottak av anrop.
  • Innstilling av ringetone- og talevolum.
  • Internanrop.
  • Etasjeanrop kan utløses via tastsensor for KNX.

Egenskaper som svarapparat med SIP-klient

  • Klientfunksjon for eksterne SIP-systemer fra f. eks. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Mulighet for SIP Direct calls eller via registrar
  • 64 internanrop mulig, f.eks. til resepsjon
  • Early Media-støtte for video

Integrering av Internett-tjenester.

  • Gira værportal: Visning av værprognoser for opptil fem steder (krever internettforbindelse).

Gira G1 kan også benyttes som klient for følgende systemer/servere: HomeServer-klient

  • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klient i anlegg med Gira HomeServer. Etter aktivering viser Gira G1 brukergrensesnittet i Gira HomeServer. Her støttes nesten alle standardfunksjoner i Gira HomeServer, bl.a. videosvarapparat og internettværvarsel.

eNet-klient

  • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klient i anlegg med en eNet server. Etter aktivering viser Gira G1 grensesnittetdesign i eNet SMART HOME. Her støttes alle funksjoner i SMART HOME-systemet, bl.a. videosvarapparat og internettværvarsel.

Gira X1 klient

  • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klient i anlegg med Gira X1. Etter aktivering viser Gira G1 grensesnittetdesign i Gira X1. Her støttes opptil 250 Gira X1 funksjoner.
  • I tillegg til Gira X1 funksjonene i bygningstyringen, har Gira G1 som Gira X1 klient følgende funksjoner: Direktefunksjon Gira porttelefon Internettværvarsel Gira sikkerhetssystem Alarm Connect med funksjonene
    • –Aktivering
    • –Deaktivering
    • –Kvittere melding
    • –Vise alarmer
    • –Deaktivere alarmer

Sikkerhetssystem Alarm Connect

  • Aktivering.
  • Deaktivering.
  • Når den fungerer som klient, er ikke funksjonene i KNX rombetjeningsapparat tilgjengelige. Det nøyaktige funksjonsomfanget finner du i Giras nettkatalog og den tekniske apparatdokumentasjonen.

Tekniske spesifikasjoner

SpenningsforsyningAC 230 V, 50/60 Hz
WLAN-standardIEEE 802.11b/g/n – 2,4 GHz
Tilkoblingsledning
Ethernet-spesifikasjonKat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7
Inngangseffekt
Maks.7 W
Vanlig4 W
Minimal2 W
Display
TypeTFT
Størrelse15,3 cm (6″)
Antall farger16,7 M
Oppløsning480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Lysstyrke350 cd/m²
Kontrastforhold1:500
Synsvinkel> 80° rundt
Nærhetssensor
Rekkeviddemaks. 50 cm
Registreringsområde30° vannrett, 30° loddrett
BeskyttelsesgradIP21
Monteringsdybde32 mm
Omgivelsestemperatur0 °C til +45 °C

Merknader

  • Egner seg kun til bruk innendørs.
  • Anbefalt monteringshøyde: 150 cm fra gulvet.
  • Monteres i dyp apparatboks (elektronikkboks anbefales ved LAN-tilkobling).
  • Kommunikasjonen for KNX installasjonen skjer utelukkende via KNXnet/IP standarden.
  • For tilkobling av Gira G1 PoE til KNX installasjonen må det brukes en IP-ruter for KNX. Det kan benyttes flere Gira G1 på én IP-ruter for KNX.
  • For tilkobling av Gira G1 230 V eller Gira G1 24 V til KNX installasjonen trengs en Gira IP-ruter for KNX (fra fastvareversjon 3) for å sikre pålitelig WLAN-kommunikasjon. For dette er Gira IP-ruteren for KNX (fra fastvareversjon 3) spesielt utstyrt med tilleggsfunksjonen "Pålitelig datakommunikasjon". Det kan brukes flere Gira G1 på én Gira IP-ruter for KNX (fra fastvareversjon 3).
  • Apparater fra indeksversjon I08 er tilrettelagt for KNX Secure (ekstra fastvareoppdatering påkrevet).
  • Først brukt i KNX system fra ETS 5.5 eller høyere.
  • Kan brukes som svarapparat i forbindelse med PTS-IP-gateway.
  • Se teknisk informasjon om nettverksplanlegging i apparatdokumentasjonen ved planlegging av anlegget.
  • Til fastvareoppdateringer brukes Gira prosjektassistent (GPA). GPA kan lastes ned gratis fra Giras nedlastingsområde.
  • Bruk av koblingsurene krever enten en internettforbindelse til en NTP-tidsserver eller en annen KNX tidsgiver (f.eks. værstasjon Plus 2074 00).
  • Ved dimensjonering av spenningsforsyningen må det tas hensyn til den samlede inngangseffekten fra alle tilkoblede forbrukere og til spenningsfallet i ledningsnettet.

Leveransens innhold

  • Displaymodul, festeramme, innfelt tilkoblingsmodul PoE LAN

Ytterligere koblinger

Gira G1
Mer

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 206712

RFA, 364 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 206712

IFC, 18.37 KB

Nedlasting
Gira G1

Monteringsanvisning

Art.nr. 2069 .. 2067 .. 2077 ..

PDF, 1.66 MB

Nedlasting
Gira G1

fra ETS 5.5.4 (fra firmware versjon 2.0.442)

Art.nr. 2069 .. 2067 .. 2077 ..

ZIP, 22.72 MB

Nedlasting
Gira G1

Bruksanvisning (fastvareversjon 3.3.88 og høyere)

Art.nr. 2069 .. 2067 .. 2077 ..

PDF, 4.82 MB

Nedlasting
Gira G1 temperaturfølermodul

Bruksanvisning.

Art.nr. 2091 00

PDF, 1.23 MB

Nedlasting
Gira One

Grunnleggende system

PDF, 47.94 MB

Nedlasting
Factory reset on Gira G1 via SD card

The file from the ZIP folder can be used to trigger a factory reset on the Gira G1 (up to firmware version 1.4.65). Please follow the instructions in the PDF file.

Art.nr. 2069 .. 2067 .. 2077 ..

ZIP, 45.16 KB

Versjon: 1.0

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Gira G1

License agreement

Art.nr. 2069 .. 2067 .. 2077 ..

ZIP, 91.66 KB

Nedlasting
Gira G1

Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

Art.nr. 2069 .. 2067 .. 2077 ..

PDF, 7.5 MB

Nedlasting
Gira G1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Art.nr. 2069 .. 2067 .. 2077 ..

ZIP, 304.88 MB

Versjon: 3.6.4

Nedlasting
Gira G1 230 V, 24 V - Funktionaler Angebotstext

Funktionaler Angebotstext zum Gira G1 230 V und Gira G1 24 V. Format Excel. Version 1.1 Stand Juli 2016.

Art.nr. 2067 .. 2077 ..

ZIP, 109.44 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase