0

Gira G1 230 V

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
glas svart
2067 05
4010337014294
-
-
glas vit
2067 12
4010337014324
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 08/2025.

glas svart
EAN 4010337014294
Art.nr 2067 05VE -
PS -
glas vit
EAN 4010337014324
Art.nr 2067 12VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 08/2025.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Gira G1 är en multifunktionell rumsmanöverenhet för visualisering och användning av många typer av byggnadsfunktioner. För användning i KNX system och i Gira porttelefonsystem eller som klient. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på den firmware som används.
Information om exakt vilka funktioner som är tillgängliga finns i Giras online-katalog och i den tekniska apparatdokumentationen.

Egenskaper

Funktion i Gira One System

  • Manövreringen sker med hjälp av en multitouch-display som kan registrera flera tryck samtidigt.
  • Anslutning och kommunikation sker beroende på variant via LAN eller WLAN.
  • Integrerad högtalare.
  • Integrerad mikrofon med ekodämpning.
  • Gira G1 med infälld anslutningsmodul 230 V WLAN.
  • Datakommunikation via WLAN.

Insatsmöjligheter och kombinationer

  • Gira G1 som multifunktionell rumsmanöverenhet möjliggör följande funktioner och kombinationer av funktioner:
  • Gira One Client.
  • Svarsapparat Video.

Gira One Server-Client

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en Gira One Server som client.
  • Efter aktivering utgör Gira G1 Gira gränssnittet för Gira Smart Home-appen. Därmed kan upp till 250 Gira One förbrukare visualiseras.
  • Max. 50 Gira G1 är möjligt i ett Gira One projekt.
  • Förutom förbrukarna i fastighetsautomationssystemet finns följande klientfunktioner för Gira One Server tillgängliga i Gira G1:
    - Direktfunktion.
    - Gira porttelefon.
    - Onlinevädertjänst.

Funktion i Gira KNX system

  • Manövreringen sker med hjälp av en multitouch-display som kan registrera flera tryck samtidigt.
  • KNX rumsmanöverenhet
  • Svarsapparat Video
  • Klient för följande system/server: Gira HomeServer – eNet – Gira X1 - Gira One
  • Client för följande system/server: Gira HomeServer – eNet – Gira X1
  • Klient för följande system/server: Gira HomeServer – Gira X1
  • Anslutna internettjänster

Egenskaper som KNX rumsmanöverenhet

  • Intuitivt användargränssnitt som kan anpassas av slutanvändaren.
  • Systeminställningar skyddas med PIN-kod.
  • Koppla, trycka, dimra (relativt och absolut), dimra (inkl. dimring RGB, RGBW och Tunable White) jalusi- och rulljalusistyrning, värdegivare, scenbiapparat.
  • Statusvisning, visning av datum och tid, visning av inomhus- och utetemperatur.
  • Upp till 150 funktioner (sex funktionsmappar resp. rum med upp till 25 funktioner i varje).
  • Över 320 funktionsikoner
  • Upp till 125 veckokopplingsur med vardera 10 kopplingstider.
  • Aktivering av IP-kameror.
  • Ljudstyrning.
  • PIN-kod för systeminställningar.
  • Rumstermostat i kombination med den tillvalbara temperaturgivarrmodulen eller med KNX enheter för mätning av rumstemperatur, t. ex. touchsensor 3 Komfort.
  • Upp till 150 rumstermostat-biapparater i kombination med touchsensor 3 Plus för KNX eller CO2-sensor för KNX för mätning och reglering av rumstemperatur.
  • Driftlägen: komfort, standby, natt och frost- eller värmeskydd med egna temperaturbörvärden (för uppvärmning och/eller kylning).
  • Driftlägena kan anpassas individuellt.
  • Komfortförlängning med närvaroknapp.
  • Omkoppling mellan frost- och värmeskydd via fönsterstatus.
  • Visning av rumstermostat-information.
  • Inställbara reglerparametrar för PI-regulator och 2-punkts-regulator.
  • En uppvärmningsklocka som veckokopplingsur med 28 kopplingstider.
  • Rumstermostat-biapparat för bastu.
  • Rumstermostat-biapparat för styrning av klimatanläggningar (Fancoil) anslutna med en KNX gateway för klimatanläggningar.
  • Inställning av bör-temperatur, av luftström (riktning, intensitet) och av driftläge.

Egenskaper som svarsapparat Video

  • Kameraomkoppling: specifikt urval av anslutna färgkameror.
  • Adressering av portöppnaren.
  • Till- och frånkoppling av ringsignal.
  • Välj mellan 10 ringsignaler.
  • Svarsfunktion.
  • Inställning för ringsignal och tal.
  • Internanrop.
  • Våningsanrop via touchsensor kan aktiveras för KNX.

Egenskaper som svarsapparat med SIP-client

  • Client-funktion för SIP-system från t.ex. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP-direktanrop eller anrop via registrer
  • 64 internanrop möjliga t.ex. till Concierge
  • Early Media-kompatibel för videobild

Anslutna internettjänster

  • Gira väderportal: Visar väderprognosen för upp till fem platser (internetanslutning krävs).

Gira G1 kan även användas som client för följande system/server: HomeServer Client

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en Gira HomeServer som klient. Efter aktivering visar Gira G1 utformningen av gränssnittet hos Gira HomeServer. Samtidigt stöds nästan alla funktioner som ingår i serieleveransen av Gira HomeServer, även funktionerna för svarsapparat video och online-vädertjänst.

eNet-klient

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en eNet Server som klient. Efter aktivering utgör Gira G1 gränssnittet för eNet SMART HOME systemet. Samtidigt stöds alla funktioner som ingår i eNet SMART HOME Systems, även funktionerna för svarsapparat video och online vädertjänst.

Gira X1 klient

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en Gira X1 som klient. Efter aktivering visar Gira G1 utformningen av gränssnittet hos Gira X1. Här stöds upp till 250 Gira X1 funktioner.
  • Förutom Gira X1 funktionerna i byggnadsstyrningen finns följande funktioner tillgängliga i Gira G1 som Gira X1 klient: Direktfunktion Gira porttelefon Online vädertjänst Gira säkerhetssystem Alarm Connect med funktionerna
    • –Aktivera larm
    • –Avaktivera larm
    • –Kvittera meddelande
    • –Visa larm
    • –Stäng av larm

Säkerhetssystem Alarm Connect

  • Aktivera larm.
  • Avaktivera larm.
  • Som klient är funktionerna hos KNX rumsmanöverenhet inte tillgängliga. De exakta funktionerna finns beskrivna i Giras online-katalog samt i den tekniska apparatdokumentationen.

Tekniska data

SpänningsförsörjningAC 230 V, 50/60 Hz
WLAN-standardIEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz
Anslutningskabel
Ethernet-specifikationKat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7
Effektförbrukning
Maximal7 W
Typiskt4 W
Minimum2 W
Display
TypTFT
Storlek15,3 cm (6″)
Antal färger16,7 M
Upplösning480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Ljusstyrka350 cd/m²
Kontrastförhållande1:500
Visningsvinkel> 80° runt om
Närvarogivare
Räckviddmax. 50 cm
Övervakningsområde30° horisontellt, 30° vertikalt
KapslingsklassIP21
Inbyggnadsdjup32 mm
Omgivningstemperatur0 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Endast lämplig för användning inomhus.
  • Rekommenderad monteringshöjd: 150 cm från golvet.
  • Installeras på en djup apparatdosa (elektronikdosa med LAN-anslutning rekommenderas).
  • Kommunikationen med KNX installationen sker uteslutande via KNXnet/IP-standard.
  • För att kunna ansluta G1 PoE till KNX installationen måste en IP-router för KNX användas. Det går att använda flera Gira G1 med en IP-router för KNX.
  • För att säkerställa pålitlig kommunikation via WLAN, krävs en Gira IP-router för KNX (firmware-version 3 och senare) för att ansluta G1 230 V eller G1 24 V till KNX installationen. För detta ändamål är Gira IP-router för KNX (fr.o.m. firmware-version 3) speciellt utrustad med tilläggsfunktionen ”Tillförlitlig datakommunikation”. Det går att använda flera Gira G1 med en IP-router för KNX (från firmware-version 3).
  • Apparater från indexversion I08 är förberedda för KNX Secure (extra firmware-uppdatering krävs).
  • Idrifttagning i KNX systemet fr.o.m. ETS 5,5 eller högre.
  • Kan användas som svarsapparat i anslutning till PTS-IP-gateway.
  • Var observant på den teknisk informationen om nätverksplanering i apparatens underlag när du planerar systemet.
  • För firmware-uppdateringar krävs Gira Projekt Assistent (GPA). GPA kan laddas ned kostnadsfritt från Giras nedladdningssektion.
  • För att kunna använda timer krävs antingen en internetanslutning till en NTP tidsserver eller en motsvarande KNX klocka (t.ex. väderstation Plus 2074 00).
  • Vid dimensionering av spänningsförsörjningen måste effektförbrukningen för alla anslutna enheter samt spänningsfallet över ledningsnätet beaktas.

Leveransen innehåller

  • Displaymodul, insatsram, infälld anslutningsmodul PoE LAN

Fler länkar

Gira G1
Mer

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 206712

RFA, 364 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 206712

IFC, 18.37 KB

Ladda ner
Gira G1

Monteringsanvisning

Art.nr 2069 .. 2067 .. 2077 ..

PDF, 1.66 MB

Ladda ner
Gira G1

från ETS 5.5.4 (från firmware version 2.0.442)

Art.nr 2069 .. 2067 .. 2077 ..

ZIP, 22.72 MB

Ladda ner
Gira G1

Bruksanvisning (firmware version 3.3.88 och högre)

Art.nr 2069 .. 2067 .. 2077 ..

PDF, 4.82 MB

Ladda ner
Gira G1 temperaturgivarmodul

Bruksanvisning.

Art.nr 2091 00

PDF, 1.23 MB

Ladda ner
Factory reset on Gira G1 via SD card

The file from the ZIP folder can be used to trigger a factory reset on the Gira G1 (up to firmware version 1.4.65). Please follow the instructions in the PDF file.

Art.nr 2069 .. 2067 .. 2077 ..

ZIP, 45.16 KB

Version: 1.0

Ladda ner
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Ladda ner
Gira G1

License agreement

Art.nr 2069 .. 2067 .. 2077 ..

ZIP, 91.66 KB

Ladda ner
Gira G1

Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

Art.nr 2069 .. 2067 .. 2077 ..

PDF, 7.5 MB

Ladda ner
Gira G1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Art.nr 2069 .. 2067 .. 2077 ..

ZIP, 304.88 MB

Version: 3.6.4

Ladda ner
Gira One

System basics, from GPA version 6.1 onwards

PDF, 10.25 MB

Ladda ner
Gira G1 230 V, 24 V - Funktionaler Angebotstext

Funktionaler Angebotstext zum Gira G1 230 V und Gira G1 24 V. Format Excel. Version 1.1 Stand Juli 2016.

Art.nr 2067 .. 2077 ..

ZIP, 109.44 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen