Komplett formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
I samme design som bryterprogrammet Gira TX_44.
Vridningssikker påvegghus takket være aluminiumprofil.
Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate.
Tyveribeskyttelse ved hjelp av skruer med innvendig sekskant.
Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
Værbestandig høyttaler.
Elektretmikrofon i høy kvalitet.
Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
Justerbart samtalevolum.
Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
Lav byggehøyde på bare 19 mm.
Tekniske spesifikasjoner
Spenningsforsyning
DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Tilkoblinger
2-trådsbuss
2 x skruklemme
Tilleggsforsyning
2 x skruklemme
Beskyttelsesgrad
IP44
Omgivelsestemperatur
-25 °C til +70 °C
Mål
Dørstasjon 1-kanals
B 110 x H 181 x D 19 mm
Navneskilt
B 62 x H 62 mm
Ytterligere koblinger
Merk Gira-produktene dine på nettet På kun fire trinn kan du her utforme en merking for ditt Gira-produkt og sende utkastet ditt som en bestilling til oss. Velg først produkt. Legg så inn den ønskede teksten og bestem layouten. I en forhåndsvisning kan du kontrollere utkastet og se det i PDF-format. Avslutningsvis bestiller du merkingen som du har utformet, via vår bekvemme online-service. Mer
Gira porttelefonkonfigurator Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk. Mer