Komplett forhåndsmontert svarapparat påvegg. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
Ved å integrere designvarianter av de forskjellige bryterprogrammene, oppstår det en enhetlig fremtoning av porttelefon og elektroinstallasjon.
Kan monteres både med og uten dekkramme.
Enkel montering med pluggbare skruklemmer på monteringsplaten. Svarapparatet kobles til når det settes på monteringsplaten.
Enkel demontering av svarapparatet ved renoveringsarbeider.
Festehull for montering.
Signaloverføring og forsyning til svarapparatet via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
Parallellkobling av opptil tre svarapparater mulig (ved spenningsforsyning via 2-trådsbuss).
Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
Ulike ringetoner for døranrop, internanrop og etasjeanrop.
Valg av 5 forskjellige ringetonemelodier som kan tilordnes individuelt til de enkelte anropsknappene.
Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
Overdøvefunksjon ved høy bakgrunnsstøy under taleforbindelse.
Lyttesperre.
Betjeningstaster med integrerte lysdioder for tilstandsindikator.
Betjeningstastene til svarapparat påvegg styrer følgende funksjoner i forbindelse med koblingsaktuatoren eller den innfelte koblingsaktuatoren:
Kobling av lys og andre funksjoner.
Aktivering av døråpneren.
Innstilling av ringetonemelodien.
Slå ringetone på og av.
Mottak av anrop.
Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
Innstilling av ringetone- og talevolum.
Tekniske spesifikasjoner
Spenningsforsyning
DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Omgivelsestemperatur
0 °C til +50 °C
Tilkoblinger
2-trådsbuss
2 x skruklemme
Etasjeanropstrykknapp
2 x skruklemme
Mål
System 55
B 55 x H 127 x T 20 mm
System 70
B 70 x H 142 x T 20 mm
Merknader
Montering uten dekkramme er mulig.
Ved montering i forbindelse med System 55 eller System 70 kreves en dekkramme dobbel uten mellomstykke.
Ved montering på apparatboks kreves en dekkramme
Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 deltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 68 svarapparater påvegg).