0

System 3000 led-draaidimmer-basiselement Basic RC

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2457 00
47,50
4010337131458
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 02/2026.

EAN 4010337131458
Artikelnr. 2457 00VE 1/5
EUR 47,50PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 02/2026.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Apparaat werkt volgens het faseafsnijprincipe.
  • Inschakelen door middel van een lichtbesparende softstart.
  • Druk-/wisselschakelaar voor integratie in wissel- en kruisschakelingen.
  • Instelbare minimale helderheid.
  • Instelbare maximale helderheid.
  • Elektronische beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.
  • Geen neutrale geleider nodig.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bygeen
Aansluitvermogen bij 35 °C
HV-ledlampen (faseafsnijding)typ. 3 tot 200 W
Gloeilampen3 tot 200 W
HV-halogeen3 tot 200 W
elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding)typ. 3 tot 200 W
Kabellengte
Belastingmax. 100 m
Inbouwdiepte24 mm
Montagein inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur0 °C tot +35 °C
Datablad


Bestektekst


Led-draaidimmer-basiselement Basic RC
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2457 00

PDF, 385.39 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase