0

Tastsensor 4.55 Plus 1-voudig / 3-voudig voor KNX

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
5015 003
180,00
4010337132172
1
46
zwart
5015 050
180,00
4010337132196
1
46

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 03/2026.

wit
EAN 4010337132172
Artikelnr. 5015 003VE 1
EUR 180,00PS 46
zwart
EAN 4010337132196
Artikelnr. 5015 050VE 1
EUR 180,00PS 46

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 03/2026.

Kenmerken

  • Tastsensor met geïntegreerde buskoppeling, inzetbaar als variant 1-voudig / 3-voudig of 2-voudig / 4-voudig, afhankelijk van de gekozen wippensets.
  • Tastsensor met geïntegreerd display voor weergave van functies en status.
  • Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
  • Geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidssensor.
  • Geïntegreerde naderingssensor, verzenden van een telegram bij nadering.
  • Geïntegreerde oriëntatie-led.
  • Alarmmelding met geluid en waarschuwingsmelding (tekst).
  • Gebruikersgedefinieerde kleuren voor tekst en pictogrammen.
  • Screensaver met de mogelijkheid om maximaal vier elementen (tijd, datum, enz.) op het scherm weer te geven.

Wipfunctie

  • Schakelaar (AAN, UIT, OM), dimmen, scène-nevenpost, jaloezie en thermostaatneveneenheid.
  • Onderscheid tussen lang en kort drukken op toetsen.
  • Dimmodus, start-stop of dimmen in stappen.
  • Scènes oproepen/opslaan.
  • Thermostaatneveneenheid voor het omschakelen van de bedrijfsmodus (Komfort, Standby, nacht) of het aanpassen van de instelwaarde.

Toetsfunctie

  • Schakelaar (AAN, UIT, OM), dimmen, RGB-schakelen/waarde verzenden, RGBW-schakelen/waarde verzenden, kleurtemperatuur omschakelen/waarde verzenden, waardegever, scèneneveneenheid, jaloezie, schuifregister, 4-kanaals bediening en kleurtemperatuuraanpassing.
  • Kleurtemperatuur dimmen, deze functie is alleen beschikbaar bij de 2-voudige, 3-voudige en 4-voudige tastsensoren.
  • RGB-dimmen. Deze functie is alleen beschikbaar bij de 3-voudige en 4-voudige tastsensoren.
  • RGBW-dimmen. Deze functie is alleen beschikbaar bij de 4-voudige tastsensor.
  • Onderscheid tussen lang en kort drukken op toetsen.
  • Dimmodus, start-stop of dimmen in stappen.
  • Scènes oproepen/opslaan.
  • Waardegever (1 bit, 2 bit, 4 bit, 1 byte, 2 byte, 4 byte)

Twee potentiaalvrije contacten

  • Aansluiting van een Gira externe voeler (vooraf gedefinieerde waarden) of een NTC-temperatuursensor of schakelaar, drukknop, lekkagesensor en condensatiesensor.
  • Functie: reactie bij het sluiten of openen (AAN, UIT, OM) van het contact, scène-extensie (oproepen/opslaan), verzenden van een tekenreeks (14 bytes) en onderscheid tussen lang en kort drukken op toetsen.

Displayeigenschappen

  • Configureerbaar kleurendisplay met tekst en/of pictogrammen.
  • 120 verschillende pictogrammen beschikbaar.
  • Displaylichtsterkte instelbaar in normale/nachtmodus.
  • Instelling van de lichtambiance mogelijk via submenu.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Stroomverbruik KNX8 tot 14 mA
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
Aaantal ingangen2
Lengte leidingset25 cm, tot max. 5 m te verlengen
BeschermingsklasseIII
Inbouwdiepte20,8 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid5 tot 93% (niet-condenserend)

Let op

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).

Inhoud

  • KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.
  • Leidingset 3-aderig bij levering inbegrepen.
  • Draagring bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Breedte76,80 mm
Hoogte76,80 mm
Diepte20,80 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 237.22 KB

Download
Tastsensor 4.55 Plus voor KNX
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 5015 .. 5016 ..

PDF, 1.37 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 237.22 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase