0

Gira G1 XS zonder WLAN

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
glas zwart
2073 05
650,00
4010337129790
1
36
glas wit
2073 12
650,00
4010337129806
1
36

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

glas zwart
EAN 4010337129790
Artikelnr. 2073 05VE 1
EUR 650,00PS 36
glas wit
EAN 4010337129806
Artikelnr. 2073 12VE 1
EUR 650,00PS 36

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

De Gira G1 XS is een multifunctioneel ruimtebedieningsapparaat voor visualisatie en bediening van diverse gebouwfuncties. Voor toepassing in het KNX systeem en in het Gira deurcommunicatiesysteem of als client. De desbetreffende functies zijn afhankelijk van de gebruikte firmware.
De precieze functies vindt u in de Gira onlinecatalogus en in de technische documentatie van het apparaat.

Kenmerken

  • Bediening via een multitouch-display met swipe-functionaliteit.
  • De verbinding en communicatie verloopt via LAN.
  • Geïntegreerde luidspreker.
  • Geïntegreerde microfoon met echocompensatie.

Toepassingsmogelijkheden en combinaties

  • De Gira G1 XS als multifunctioneel ruimtebedieningsapparaat stelt volgende functies resp. functiecombinaties beschikbaar:
  • KNX ruimtebedieningsapparaat
  • Huisstation video
  • Client voor de volgende systemen/server: Gira X1 - Gira One
  • Integratie van internetdiensten

Eigenschappen als KNX ruimtebedieningsapparaat

  • Door de eindgebruiker aan te passen gebruikersinterface met intuïtieve bediening.
  • Schakelen, drukken, dimmen (relatief en absoluut), dimmen (incl. dimmen RGB, RGBW en Tunable White) jaloezie- en rolluikbesturing, waardegever, scèneneveneenheid.
  • Statusweergave, weergave van datum en tijd, weergave van binnen- en buitentemperatuur.
  • Maximaal 150 functies (zes functiemappen resp. ruimten met elk maximaal 25 functies).
  • Tijdschakelklokken tot 125 weken met elk 10 schakeltijden.
  • Ruimtetemperatuurregelaar in combinatie met de optioneel verkrijgbare temperatuurvoelermodule of KNX apparaten voor ruimtetemperatuurmeting, bijvoorbeeld tastsensor 3 Komfort.
  • Bedrijfsstanden: comfort, stand-by, nacht en vorst- resp. hittebescherming met elk eigen streeftemperatuur (voor verwarmen en/of koelen).
  • Bedrijfsstanden individueel aanpasbaar.
  • Een verwarmingsklok als weekschakelklok met 28 schakeltijden.
  • Ruimtetemperatuurregelaar-neveneenheid voor het aansturen van airconditionings (Fancoil) in combinatie met een KNX gateway voor airconditionings.
  • Ondersteunt KNX Data Secure en KNX IP Secure.

Eigenschappen als huisstation video

  • Camera-omschakeling: gerichte selectie van de aangesloten kleurencamera’s.
  • Aansturen van de deuropener.
  • Oproepsignaal in- en uitschakelen.
  • Beltoon kiesbaar uit 10 melodieën.

Eigenschappen als huisstation met SIP Client

  • Clientfunctie voor externe SIP-systemen van bijv. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP Direct Calls of via Registrar mogelijk
  • 64 interne oproepen mogelijk, bijvoorbeeld conciërge
  • Early Media ondersteuning voor videobeeld

Integratie van internetdiensten

  • Gira weerportal: weergave van de weersvoorspelling voor maximaal vijf locaties (internetverbinding vereist).

De Gira G1 XS kan ook als client voor de volgende systemen/servers worden gebruikt:

  • Gira X1 Client
  • Gira One
  • In de functie als client zijn de functies van het KNX ruimtebedieningsapparaat niet beschikbaar. De exacte functies vindt u in de Gira onlinecatalogus en in de technische documentatie van het apparaat.

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Maximaal7 W
Typisch4 W
Minimum2 W
Voeding
PoE-vermogensklasse 0DC 48 V PoE
LAN-standaardIEEE 802.3af
Aansluitleiding
EthernetspecificatieCat.5e, cat.6, cat.6a, cat.7
Display
TypeTFT
Grootte15,3 cm (6″)
Aantal kleuren16,7 M
Resolutie480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Lichtsterkte350 cd/m²
Contrastverhouding1:500
Kijkhoek> 80° rondom
Naderingssensor
Bereikmax. 50 cm
Detectiebereik30° horizontaal, 30° verticaal
KNX mediumKNXnet/IP
KNX standaarden
DPT's waardegever5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx
BeschermeringssoortIP21
Inbouwdiepte32 mm
Omgevingstemperatuur0 °C tot +45 °C

Let op

  • Uitsluitend geschikt voor gebruik binnen.
  • Aanbevolen montagehoogte: 150 cm vanaf de grond.
  • Montage op een diepe inbouwdoos (advies: elektronicadoos bij LAN-aansluiting).
  • De communicatie met de KNX installatie vindt uitsluitend plaats via de KNXnet/IP-standaard.
  • Voor koppeling van de Gira G1 PoE aan de KNX installatie moet een IP-router voor KNX worden gebruikt. Er kunnen meerdere Gira G1’s op een KNX IP-router worden gebruikt.
  • Inbedrijfstelling in het KNX systeem vanaf ETS 5.5 of hoger.
  • Als huisstation te gebruiken in combinatie met de DCS-IP-gateway.
  • Houd bij het ontwerp van de installatie rekening met de technische gegevens voor het netwerkontwerp in de documentatie van het apparaat.
  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
  • Voor gebruik van de tijdschakelklokken is ofwel een internetverbinding met een NTP-timeserver of een bijpassende KNX tijdgever (bijvoorbeeld weerstation Plus 2074 00) vereist.
  • Voor de montage van de inbouwaansluitmodule PoE wordt een elektronicadoos aanbevolen.
  • Er is een gebruikelijke switch resp. router met PoE-functionaliteit of een PoE-injector vereist.

Inhoud

  • Displaymodule, montageplaat, leidingset 5-aderig, patchleiding

Afmetingen

Breedte97,00 mm
Hoogte168,00 mm
Diepte15,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira G1 XS

Montagehandleiding

Artikelnr. 2073 05 2073 12

PDF, 1.67 MB

Download
Gira G1 XS

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2073 05 2073 12

PDF, 4.03 MB

Download
Gira G1 XS

Productdatabank vanaf ETS5.7.7.

Artikelnr. 2073 05 2073 12

ZIP, 6.09 MB

Download
Gira G1 XS

Technical documentation.

Artikelnr. 2073 05 2073 12

PDF, 3.77 MB

Download
Gira G1 XS

Licensing Agreement

Artikelnr. 2073 05 2073 12

ZIP, 91.66 KB

Download
Gira G1 XS

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2073 05 2073 12

PDF, 257.4 KB

Download
Gira G1 XS ohne WLAN

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2073 05 2073 12 2091 00 2246 00

PDF, 226.06 KB

Download
Gira G1 XS.

Produktinformation

PDF, 1.06 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase