Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
| Potenza assorbita | |
| Massimo | 7 W |
| Tipico | 4 W |
| Minimo | 2 W |
| Alimentazione di tensione | |
| Classe di potenza PoE 0 | 48 V DC PoE |
| Standard LAN | IEEE 802.3af |
| Cavo di collegamento | |
| Specifica Ethernet | Cat. 5e, cat. 6, cat. 6a, cat. 7 |
| Display | |
| Tipo | TFT |
| Dimensioni | 15,3 cm (6″) |
| Numero di colori | 16,7 M |
| Risoluzione | 480 x 800 px (WVGA), 155 ppi |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Contrasto | 1:500 |
| Angolazione | > 80° da qualunque direzione |
| Sensore di prossimità | |
| Portata | max 50 cm |
| Campo di rilevamento | 30° orizzontale, 30° verticale |
| Supporto KNX | KNXnet/IP |
| Standard KNX | |
| DPT encoder | 5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx |
| Grado di protezione | IP21 |
| Profondità di montaggio | 32 mm |
| Temperatura ambiente | da 0 °C a +45 °C |
| Larghezza | 97,00 mm |
| Altezza | 168,00 mm |
| Profondità | 15,00 mm |