Afdekraam Gira E1 grijs mat (gelakt)
1-voudig
0211 154
12,60
4010337126058
1/10
11
2-voudig
0212 154
19,13
4010337126065
1/10
11
3-voudig
0213 154
31,46
4010337126089
1/5
11
4-voudig
0214 154
51,10
4010337126096
1/5
11
5-voudig
0215 154
77,75
4010337126102
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
Ook geschikt voor wandgootinstallatie. Afdekraam (1- tot 5-voudig) in combinatie met afdichtset ook geschikt voor installatie spatwaterdicht inbouw IP44.
Afmetingen
| Breedte | 80,80 mm |
| Hoogte | 294,70 mm |
| Diepte | 9,30 mm |
Meer links
Gira E1 - Strak minimaal design
Meer
Gira E1
profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten
Cover frame
Cleaning and care.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase