Marco cobertor Gira E1 gris mate (pintado) 1 elemento
0211 154
4010337126058
1/10
2 elementos
0212 154
4010337126065
1/10
3 elementos
0213 154
4010337126089
1/5
4 elementos
0214 154
4010337126096
1/5
5 elementos
0215 154
4010337126102
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Notas También indicado para instalaciones en superficie. Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua. Dimensiones Anchura 80,80 mm Altura 294,70 mm Profundidad 9,30 mm
Otros enlaces Gira E1 - Diseño minimalista Más
Descargas Cover frame Cleaning and care.
Gira E1 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios