0

Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) voor inbouwapparaatdoos 1,5-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2735 01
27,86
4010337000822
1/10
01
zuiver wit glanzend
2735 03
27,86
4010337771371
1/10
01
zuiver wit mat
2735 27
27,86
4010337771555
1/10
01
antraciet
2735 28
31,22
4010337771364
1/10
11
kleur aluminium
2735 26
36,40
4010337000785
1/10
11
zwart mat
2735 005
36,40
4010337037521
1/10
11
grijs mat
2735 015
36,40
4010337085294
1/10
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337000822
Artikelnr. 2735 01VE 1/10
EUR 27,86PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337771371
Artikelnr. 2735 03VE 1/10
EUR 27,86PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337771555
Artikelnr. 2735 27VE 1/10
EUR 27,86PS 01
antraciet
EAN 4010337771364
Artikelnr. 2735 28VE 1/10
EUR 31,22PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337000785
Artikelnr. 2735 26VE 1/10
EUR 36,40PS 11
zwart mat
EAN 4010337037521
Artikelnr. 2735 005VE 1/10
EUR 36,40PS 11
grijs mat
EAN 4010337085294
Artikelnr. 2735 015VE 1/10
EUR 36,40PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Technische gegevens

Inbouwdiepte25 mm
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Opbouwhoogte6 mm

Let op

  • Geschikt voor compact-inbouwdozen Attema UK 40 en type H 140 van ABB/HAF.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
Datablad

Bestektekst

Double socket outlet 16 A 250 V~

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0756 01 0756 021 0756 023 0756 03 0780 01 0780 03 0780 04 0780 10 0780 11 0780 12 0780 13 0780 14 0780 18 0780 19 0780 112 0782 01 0782 03 0782 04 0783 005 0783 01 0783 015 0783 03 0783 26 0783 27 0783 28 0783 40 0783 42 0783 43 0783 46 0783 47 0783 112 0788 01 0788 03 0788 04 0791 10 0791 11 0791 12 0791 14 0795 03 0795 40 0795 42 0795 43 0795 46 0795 47 0798 01 0798 03 2731 005 2731 01 2731 015 2731 03 2731 26 2731 27 2731 28 2735 005 2735 01 2735 015 2735 03 2735 26 2735 27 2735 28 4780 10 4780 11 4780 12 4780 13 4780 14 4780 18 4780 19 4791 10 4791 11 4791 12 4791 14

PDF, 169.45 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase