Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avecprotection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1,5x blanc crème brillant
2735 01
22,32
4010337000822
1/10
01
blanc brillant
2735 03
22,32
4010337771371
1/10
01
blanc satiné
2735 27
22,32
4010337771555
1/10
01
anthracite
2735 28
25,02
4010337771364
1/10
11
teinte alu
2735 26
29,17
4010337000785
1/10
11
noir mat
2735 005
29,17
4010337037521
1/10
11
gris mat
2735 015
29,17
4010337085294
1/10
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques techniques Profondeur de montage 25 mm section de raccordement Pour les conducteurs de 1,5 mm² à 2,5 mm² Hauteur de saillie 6 mm
Indications Convient aux boîtiers pour appareil Kompakt Attema UK 40 et type H 140 de ABB/HAF. Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias