0

Gira energiezuil met lichtelement units Hoogte 769 mm 3 wandcontactdozen met randaarde

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
antraciet (gelakt)
1342 28
796,65
4010337342281
1
17
kleur aluminium (gelakt)
1342 26
853,66
4010337342267
1
17

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

antraciet (gelakt)
EAN 4010337342281
Artikelnr. 1342 28VE 1
EUR 796,65PS 17
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337342267
Artikelnr. 1342 26VE 1
EUR 853,66PS 17

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buitenhuis. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Kenmerken

  • Gira enegiezuil met lichtelement en drie wandcontactdozen met randaarde.
  • Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste acrylglasplaat.
  • Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting.
  • De twee bovenste wandcontactdozen zijn 30° gedraaid.
  • De aansluiting vindt plaats via een 5-polige schroefklem voor stijve en flexibele leidingen tot 4 mm².

Technische gegevens

Beschermingsgraad (deksel gesloten)IP44
Afmetingen
VoetB 229 x H 10 x D 155 mm
ZuilB 142 x H 769 x D 75 mm

Let op

  • Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
  • Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
  • Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
  • 1-plug-bevestiging.
  • Er kunnen lampen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E worden gebruikt.

Inhoud

  • Drie wandcontactdozen met randaarde zijn bij levering inbegrepen.
  • Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
  • Lichtbronnen zijn niet bijgeleverd.

Afmetingen

Breedte142,00 mm
Hoogte769,00 mm
Diepte75,00 mm
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 134228

RFA, 520 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 134228

IFC, 15.74 KB

Download
Energiezuil, lichtzuil

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 1341 .. 1342 .. 1343 .. 1344 ..

PDF, 222.08 KB

Download
Light profile, energy profile

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1341 26 1341 28 1342 26 1342 28 1343 26 1343 28 1344 26 1344 28

PDF, 64.18 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase