0

Colonna energetica Gira con elemento luminoso alto 769 mm 3 prese SCHUKO

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
antracite (verniciato)
1342 28
842,86
4010337342281
1
17
color alluminio (verniciato)
1342 26
903,17
4010337342267
1
17

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

antracite (verniciato)
EAN 4010337342281
Cod. art. 1342 28Conf. 1
842,86 EURPS 17
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337342267
Cod. art. 1342 26Conf. 1
903,17 EURPS 17

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco.

Caratteristiche

  • Colonna energetica Gira con elemento luminoso e tre prese SCHUKO.
  • L’elemento luminoso è costituito da un riflettore in alluminio e da una lastra di vetro acrilico resistente agli urti.
  • Emissione posteriore della luce per l'illuminazione di orientamento.
  • Le due prese superiori sono ruotate di 30°.
  • Il collegamento avviene mediante un morsetto a vite a 5 poli per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm².

Dati tecnici

Grado di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso)IP44
Dimensioni
BaseL 229 x H 10 x P 155 mm
ColonnaL 142 x H 769 x P 75 mm

Avvisi

  • Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
  • Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.
  • Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
  • Fissaggio a 1 tassello.
  • È possibile utilizzare lampadine con filettatura E27 delle classi di efficienza energetica da A++ fino a E.

Contenuto della dotazione

  • Tre prese SCHUKO sono in dotazione.
  • Il materiale di fissaggio è in dotazione.
  • Le lampadinenonsono in dotazione.

Dimensioni

Larghezza142,00 mm
Altezza769,00 mm
Profondità75,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 134228

RFA, 520 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 134228

IFC, 15.74 KB

Download
Colonna energetica, colonna luminosa

Istruzioni per l'uso, colonna energetica (1341 ..), colonna energetica con elemento luminoso (1342 ..), colonna luminosa (1343 ..), colonna luminosa corta (1344 ..).

Cod. art. 1341 .. 1342 .. 1343 .. 1344 ..

PDF, 192.27 KB

Download
Light profile, energy profile

EC Declaration of conformity

Cod. art. 1341 26 1341 28 1342 26 1342 28 1343 26 1343 28 1344 26 1344 28

PDF, 64.18 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale