0

Colonne d’énergie Gira avec élément d’éclairage, hauteur 769 mm

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
anthracite (laqué)
1342 28
842,86
4010337342281
1
17
teinte alu (laqué)
1342 26
903,17
4010337342267
1
17

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

anthracite (laqué)
EAN 4010337342281
Réf. 1342 28UC 1
842,86 EURSP 17
teinte alu (laqué)
EAN 4010337342267
Réf. 1342 26UC 1
903,17 EURSP 17

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures.

Caractéristiques

  • Colonne d’énergie Gira avec élément d’éclairage et trois prises SCHUKO.
  • L'élément d'éclairage est composé d'un réflecteur en aluminium et d'une vitre en verre acrylique résistant aux chocs.
  • Sortie de lumière vers l'arrière à titre d'éclairage d'orientation.
  • Les deux prises supérieures sont tournées de 30°.
  • Le raccordement se fait via une borne à vis à 5 pôles pour des conducteurs rigides et flexibles jusqu’à 4 mm².

Caractéristiques techniques

Degré de protection (couvercle de l'appareil fermé)IP44
Dimensions
Soclel 229 x H 10 x P 155 mm
Colonnel 142 x H 769 x P 75 mm

Indications

  • Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option.
  • Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
  • Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.
  • Fixation à 1 cheville.
  • Il est possible d'utiliser des ampoules à culot à vis E27 de la classe d'efficacité énergétique A++ à E.

Contenu de la livraison

  • Trois prises SCHUKO sont comprises dans la livraison.
  • Le matériel de fixation est compris dans la livraison.
  • Les sources lumineusesne peuvent pascomprise dans la livraison.

Dimensions

Largeur142,00 mm
Hauteur769,00 mm
Profondeur75,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 134228

RFA, 520 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 134228

IFC, 15.74 KB

Téléchargement
Colonne d'énergie, colonne d'éclairage

Mode d'emploi, colonne d'énergie (1341 ..), colonne d'énergie avec élément d'éclairage (1342 ..), colonne d'éclairage (1343 ..), colonne d'éclairage courte (1344 ..).

Réf. 1341 .. 1342 .. 1343 .. 1344 ..

PDF, 234.45 KB

Téléchargement
Light profile, energy profile

EC Declaration of conformity

Réf. 1341 26 1341 28 1342 26 1342 28 1343 26 1343 28 1344 26 1344 28

PDF, 64.18 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias