Basiselement luidsprekeraansluiting 4-voudig
zuiver wit glanzend
5694 03
45,47
4010337463290
1/5
01
zwart mat
5694 10
45,47
4010337463306
1/5
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Accessoires
Kenmerken
Frontaansluiting: Steekklemmen, rood / zwart. Achteraansluiting: schroefklemmen.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 18 mm |
| Aansluitingdoorsnede |
| maximum | 2,5 mm² |
| minimum | 1mm² |
| Aansluiting |
| Aan achterzijde | 4mm² |
Let op
Uitsluitend voor schroefbevestiging.
Communicatietechniek
Montagehandleidingen
Inbouwdieptes voor apparaten.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase