Module raccordement de haut-parleur 4x blanc brillant
5694 03
45,47
4010337463290
1/5
01
noir mat
5694 10
45,47
4010337463306
1/5
01
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Accessoires Caractéristiques Raccordement frontal: Bornes enfichables, rouge/noir. Raccordement à l'arrière: bornes vissées. Caractéristiques techniques Profondeur de montage 18 mm section de raccordement maximum 2,5mm² minimum 1mm² Raccordement Face arrière 4mm²
Indications Uniquement pour fixation par vis. Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias