0

Basiselement HDMI Verloopkabel

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5670 03
144,24
4010337461609
1
01
zwart mat
5670 10
144,24
4010337461616
1
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337461609
Artikelnr. 5670 03VE 1
EUR 144,24PS 01
zwart mat
EAN 4010337461616
Artikelnr. 5670 10VE 1
EUR 144,24PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Verloopkabelmin. 51 mm
Lengte van de verloopkabel200 mm

Let op

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
  • Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
  • Installatieaanbeveling:
    Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02
    Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94
    Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Communicatietechniek

Inbouwdieptes voor apparaten.

PDF, 276.81 KB

Download
HDMI insert Breakout cable

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5670 01 5670 03 5670 10

PDF, 51.72 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase