0

Insats HDMI Kabelpiska

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5670 03
4010337461609
1
svart matt
5670 10
4010337461616
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337461609
Art.nr 5670 03VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337461616
Art.nr 5670 10VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
Kabelpiskaminst 51 mm
Kabelpiskans längd200 mm

Anmärkning

  • Endast för skruvfastsättning.
  • Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
  • När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
  • Installationsrekommendation:
    Kaiser Elektronic-dosor
    Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02
    Regelväggsmontering: Kaiser best.nr:9062-94
    Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40
Datablad

Anbudsunderlag

HDMI insert Breakout cable

EC Declaration of conformity

Art.nr 5670 01 5670 03 5670 10

PDF, 51.72 KB

Ladda ner
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen