0

Module HDMI Câble adapteur

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
5670 03
144,24
4010337461609
1
01
noir mat
5670 10
144,24
4010337461616
1
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337461609
Réf. 5670 03UC 1
144,24 EURSP 01
noir mat
EAN 4010337461616
Réf. 5670 10UC 1
144,24 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage
Câble adapteurau moins 51 mm
Longueur du câble adaptateur200 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
  • Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
  • Recommandation d'installation :
    boîtiers électroniques Kaiser
    Montage encastré : Référence Kaiser :1068-02
    Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94
    Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

HDMI insert Breakout cable

EC Declaration of conformity

Réf. 5670 01 5670 03 5670 10

PDF, 51.72 KB

Téléchargement
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias