0

System 106 verkooppakket blinde module met behuizing verzonken 1-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
glas zwart
5593 00
175,00
4010337129998
1
20

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

glas zwart
EAN 4010337129998
Artikelnr. 5593 00VE 1
EUR 175,00PS 20

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Geschikt voor deurcommunicatie IP.
  • De blindmodule biedt ruimte voor toekomstige toepassingen en dient als designelement voor de realisatie van grote deurstations in het systeemontwerp of kan worden gebruikt voor de integratie van toegangscontrolelezers van derden in het Gira System 106-ontwerp. Om bij gebruik van extra leidingen voor de toepassing van derden ook de dichtheid van het systeem te garanderen, worden de varianten Gira System 106 blindmodule glas zwart met en zonder RFID-pictogram in het verkooppakket met een Gira System 106-behuizing aangeboden.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C
BeschermeringssoortIP54
Afmetingen in mmB 106,5 x H 106,5 x T 28,7

Afmetingen

Breedte106,50 mm
Hoogte106,50 mm
Diepte26,00 mm
Datablad

Bestektekst

Dummymodule; dummymodule RFID

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 5593 .. 5594 ..

PDF, 348.7 KB

Download
Gira Concierge

EXE, 5.58 MB

Versie: 1.0.0

Download
Gira IP door communication

System basics

PDF, 74.37 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase