0

Paquete de venta módulo ciego System 106 con caja enrasada 1 elemento

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
cristal negro
5593 00
4010337129998
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

cristal negro
EAN 4010337129998
Ref. 5593 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Apropiado para sistemas de intercomunicación IP.
  • El módulo ciego deja espacio para futuras aplicaciones y sirve como elemento de diseño para la realización de intercomunicadores exteriores de gran superficie en el diseño del sistema o puede servir para integrar unidades de lectura de control de acceso de otros proveedores en el diseño del Gira System 106. Para garantizar la hermeticidad del sistema al utilizar cableado adicional para la aplicación de otros fabricantes, las variantes del módulo ciego del Gira System 106 en cristal negro con y sin pictograma “RFID” se ofrecen en el paquete de venta con una caja del Gira System 106.

Datos técnicos

Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Tipo de protecciónIP54
Dimensiones en mmAn 106,5 × Al 106,5 × P 28,7

Dimensiones

Anchura106,50 mm
Altura106,50 mm
Profundidad26,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Gira Concierge

EXE, 5.59 MB

Versión: 1.0.0

Descarga
Módulo ciego; módulo ciego RFID

Instrucciones de uso

Ref. 5593 .. 5594 ..

PDF, 348.7 KB

Descarga
Gira IP door communication

System basics

PDF, 74.37 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios