0

Pacchetto di vendita modulo cieco System 106 con scatola a filo 1 modulo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
vetro nero
5593 00
175,00
4010337129998
1
20

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

vetro nero
EAN 4010337129998
Cod. art. 5593 00Conf. 1
175,00 EURPS 20

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Adatto per sistemi di citofonia IP.
  • Il modulo cieco lascia spazio per le applicazioni future e funge da elemento di progettazione per la realizzazione di impianti suonerie di grandi dimensioni nel design del sistema o può essere utilizzato per l’integrazione di unità di lettura di controllo dell’accesso di terze parti nel design Gira System 106. Per garantire la tenuta del sistema quando si utilizzano prodotti di linea supplementari per l’applicazione di terze parti, le varianti Gira System 106 modulo cieco in vetro nero con e senza pittogramma "RFID" dispongono nel pacchetto di vendita di una scatola Gira System 106.

Dati tecnici

Temperatura ambienteda -25 °C a +70 °C
Grado di protezioneIP54
Dimensioni in mmL 106,5 x H 106,5 x P 28,7

Dimensioni

Larghezza106,50 mm
Altezza106,50 mm
Profondità26,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo cieco; modulo cieco RFID

Istruzioni per l’uso

Cod. art. 5593 .. 5594 ..

PDF, 348.7 KB

Download
Software di concierge

EXE, 5.59 MB

Versione: 1.0.0

Download
Gira IP door communication

System basics

PDF, 74.37 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale