0

System 106 spraakmodule IP

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
edelstaal
5592 920
558,96
4010337112754
1
30
aluminium (geanodiseerd)
5592 916
490,15
4010337138136
1
30
verkeerswit (gelakt)
5592 902
459,87
4010337112778
1
30
edelstaal V4A
5592 914
661,19
4010337112785
1
30
brons
5592 921
661,19
4010337112792
1
30
zwart mat (gelakt)
5592 925
661,19
4010337112808
1
30

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

edelstaal
EAN 4010337112754
Artikelnr. 5592 920VE 1
EUR 558,96PS 30
aluminium (geanodiseerd)
EAN 4010337138136
Artikelnr. 5592 916VE 1
EUR 490,15PS 30
verkeerswit (gelakt)
EAN 4010337112778
Artikelnr. 5592 902VE 1
EUR 459,87PS 30
edelstaal V4A
EAN 4010337112785
Artikelnr. 5592 914VE 1
EUR 661,19PS 30
brons
EAN 4010337112792
Artikelnr. 5592 921VE 1
EUR 661,19PS 30
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337112808
Artikelnr. 5592 925VE 1
EUR 661,19PS 30

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • De spraakmodule IP maakt hoogwaardige audiocommunicatie tussen binnen- en buitenruimte mogelijk in HD-kwaliteit met full-duplex handsfree functie.
  • Twee geïntegreerde microfoons en een weerbestendige luidspreker zorgen voor een heldere communicatie, zelfs bij luide omgevingsgeluiden, die effectief worden onderdrukt door Active Noise Cancelling (ANC).
  • De stroomvoorziening gebeurt via Power over Ethernet (PoE).
  • Alle andere System 106-modules van het deurstation worden via de spraakmodule IP van stroom voorzien.

Technische gegevens

VoedingPoE via RJ45PoE-Standard IEEE 802.3af-2003,PoE-Standard IEEE 802.3at-2009,PoE-Standard IEEE 802.3bt-2018-1 Er mogen alleen powerinjectoren met een maximaal vermogen van 30 W worden gebruikt.
BeschermingsklasseIII (SELV)
Opgenomen vermogen
Rusttoestand1,75 W
Audio-spraakstatus2,50 W
Video-spraakstatus2,76 W
Aansluitingen
Netwerk en PoE-voedingRJ45(alleen te gebruiken in combinatie met meegeleverde patchkabel)
Videocomponenten1 x aansluiting cameramodule1 x aansluiting oproepdisplaymodule
Systeem2x connectorstrook
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +50 °C
Afmetingen in mmB 106,5 x H 106,5 x T 28,7

Afmetingen

Breedte106,50 mm
Hoogte106,50 mm
Diepte20,00 mm
Datablad

Bestektekst

Gira Concierge

EXE, 5.58 MB

Download
System 106 spraakmodule IP

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 5592 ..

PDF, 230.81 KB

Download
Gira IP door communication

System basics

PDF, 74.37 MB

Download
IP intercom module

Licensing Agreement

Artikelnr. 5592 ..

ZIP, 4.45 MB

Download
System 106 intercom module IP

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5590 000 5592 902 5592 914 5592 916 5592 920 5592 921 5592 925 5592 926 5595 000

PDF, 167.01 KB

Download
System 106 IP intercom module

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5592 902 5592 914 5592 916 5592 920 5592 921 5592 925 5592 926

PDF, 232.83 KB

Download
System 106 Sprachmodul IP Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.

Artikelnr. 5592 ..

ZIP, 308.39 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase