0

System 106 Sprachmodul IP

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Edelstahl
5592 920
558,96
4010337112754
1
30
Aluminium (eloxiert)
5592 916
490,15
4010337138136
1
30
Verkehrsweiß (lackiert)
5592 902
459,87
4010337112778
1
30
Edelstahl V4A
5592 914
661,19
4010337112785
1
30
Bronze (PVD)
5592 921
661,19
4010337112792
1
30
Schwarz matt (lackiert)
5592 925
661,19
4010337112808
1
30

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Edelstahl
EAN 4010337112754
Art.-Nr. 5592 920VE 1
558,96 EURPS 30
Aluminium (eloxiert)
EAN 4010337138136
Art.-Nr. 5592 916VE 1
490,15 EURPS 30
Verkehrsweiß (lackiert)
EAN 4010337112778
Art.-Nr. 5592 902VE 1
459,87 EURPS 30
Edelstahl V4A
EAN 4010337112785
Art.-Nr. 5592 914VE 1
661,19 EURPS 30
Bronze (PVD)
EAN 4010337112792
Art.-Nr. 5592 921VE 1
661,19 EURPS 30
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337112808
Art.-Nr. 5592 925VE 1
661,19 EURPS 30

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Für Türkommunikation IP geeignet.
  • Das Sprachmodul IP ermöglicht eine hochwertige Audiokommunikation zwischen Innen- und Außenbereich in HD-Qualität mit Vollduplex-Freisprechfunktion.
  • Zwei integrierte Mikrofone und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für eine klare Verständigung – selbst bei lauten Umgebungsgeräuschen, die durch Active Noise Cancelling (ANC) effektiv unterdrückt werden.
  • Die Spannungsversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE).
  • Alle weiteren System 106 Module der Türstation werden über das Sprachmodul IP mit Spannung versorgt.

Technische Daten

SpannungsversorgungPoE über RJ45 PoE-Standard IEEE 802.3af-2003, PoE-Standard IEEE 802.3at-2009, PoE-Standard IEEE 802.3bt-2018-1 Es dürfen nur Power Injektoren mit einer maximalen Ab-gabeleistung von 30 W eingesetzt werden.
SchutzklasseIII (SELV)
Leistungsaufnahme
Ruhezustand1,75 W
Audio-Sprechzustand2,50 W
Video-Sprechzustand2,76 W
Anschlüsse
Netzwerk und PoE VersorgungRJ45 (nur in Verbindung mit beigelegtem Patchkabel zu betreiben)
Videokomponenten1 x Anschluss Kameramodul 1 x Anschluss Rufdisplaymodul
System2 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur-20 °C bis +50 °C
Abmessungen in mmB 106,5 x H 106,5 x T 28,7

Abmessungen

Breite106,50 mm
Höhe106,50 mm
Tiefe20,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Concierge-Software

Windows-basierte Softwarelösung zur zentralen Verwaltung der Gira Türkommunikation IP.

EXE, 5.59 MB

Version: 1.0.0

Download
Gira Türkommunikation IP

Systemgrundlagen

PDF, 69.52 MB

Download
System 106 Sprachmodul IP

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5592 ..

PDF, 216.35 KB

Download
System 106 Sprachmodul IP

Lizenzbedingungen 1.1.24

Art.-Nr. 5592 ..

ZIP, 4.45 MB

Download
System 106 Sprachmodul IP Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.1 benötigt.

Art.-Nr. 5592 ..

ZIP, 306.73 MB

Version: 2.0.406

Download
System 106 IP intercom module

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5592 902 5592 914 5592 916 5592 920 5592 921 5592 925 5592 926

PDF, 232.83 KB

Download
System 106 Sprachmodul IP

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5590 000 5592 902 5592 914 5592 916 5592 920 5592 921 5592 925 5592 926 5595 000

PDF, 167.01 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank