System 106-inbouwdoos verzonken 5-voudig
1-voudig
5521 00
278,53
4010337102199
1
20
2-voudig
5522 00
288,77
4010337102212
1
20
3-voudig
5523 00
296,96
4010337102229
1
20
4-voudig
5524 00
326,66
4010337102236
1
20
2 x 2-voudig
5528 00
337,92
4010337107880
1
20
5-voudig
5525 00
339,97
4010337102243
1
20
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren
Systeem 106 behuizing voor deurstations
Kenmerken
Verticale en horizontale montage zorgt voor een optimale aanpassing op de inbouwlocatie. Geschikt voor gebruik met in het gebouw aanwezige frontplaat (brievenbus, deurinbouwsysteem e.d.).
Technische gegevens
| Afmetingen in mm |
| Inbouwdoos 1-voudig | B 168 x H 168 x T 38 |
| Inbouwdoos 2-voudig | B 168 x H 274 x T 38 |
| Inbouwdoos 3-voudig | B 168 x H 381 x T 38 |
| Inbouwdoos 4-voudig | B 168 x H 487 x T 38 |
| Inbouwdoos 2 x 2-voudig | B 274 x H 274 x T 38 |
| Inbouwdoos 5-voudig | B 168 x H 594 x T 38 |
Meer links
Link naar de installatievideo
Meer
System 106 inbouwdoos, verzonken
Montagehandleiding
Artikelnr. 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00
PDF, 2.12 MB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase