RF handzender 4-voudig voor KNX
antraciet
5124 00
118,14
4010337017233
1
06
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Bevestigingsfunctie evenals zend- en statusweergave via 2-kleurige led (rood/groen) afzonderlijk voor elke toets door 2-traps weergavefunctie. Statusweergave optioneel via afzonderlijke 1-bits status-communicatieobjecten. Zend- en bevestigingsweergave uitchakelbaar. Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer).
Functie 'schakelen'
Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
Functie 'dimmen'
Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (lichter - AAN. donkerder - UIT).
Functie 'jaloezie'
Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (OHOOG; OMLAAG; OM). Tijd tussen kort en lang commando parametriseerbaar.
Functies 'waardegever' en 'scèneneveneenheid'
Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (waarde 0 tot 255, 0 tot 100 % of scènenummer). Bij scèneneveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.
Technische gegevens
| KNX medium | RF1.R |
| Inbedrijfstellingsmodus | S-Mode |
| Nominale spanning | DC 3 V |
| Batterijen | 1x CR 2450N |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
| Radiofrequentie | 868,3 MHz |
| Zendvermogen | max. 20 mW |
| Bereik (vrije veld) | ca. 100 m |
| Batterij |
| Type | CR 2450N |
| UN-nummer | 3091 |
Let op
Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
Inhoud
Een batterij is bij levering inbegrepen.
KNX RF handzender tweevoudig en viervoudig
Gebruiksaanwijzingen
Artikelnr. 5122 00
5124 00
PDF, 246.46 KB
KNX RF handzender tweevoudig, viervoudig
Productdatabase
Productdatabank vanaf ETS5.
Artikelnr. 5122 00
5124 00
ZIP, 225.24 KB
KNX RF Handsender 2fach und 4fach
Technische documentatie
Technische Dokumentation
Artikelnr. 5122 00
5124 00
PDF, 10 MB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase