0

Trasmettitore portatile RF 4 moduli per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
antracite
5124 00
118,14
4010337017233
1
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

antracite
EAN 4010337017233
Cod. art. 5124 00Conf. 1
118,14 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Funzione di conferma e indicazione di stato e di invio tramite LED a 2 colori (rosso/verde) disponibile separatamente per ogni pulsante mediante funzione di visualizzazione a 2 livelli.
  • Indicazione di stato opzionale mediante oggetti di comunicazione di stato da 1 bit separati.
  • Indicazione di invio e di conferma disattivabile.
  • La progettazione, la messa in servizio e la parametrizzazione avvengono mediante ETS (versione 5 o successiva).
  • Apparecchio alimentato da pile.

Funzione "Commutazione"

  • Funzione bilanciere o tasti.
  • Comando corrispondente a pressione e rilascio parametrizzabile (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).

Funzione "Regolazione luce"

  • Funzione bilanciere.
  • Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (più luminosità - ON, meno luminosità - OFF).

Funzione "Veneziana"

  • Funzione bilanciere.
  • Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (SU, GIÙ, commutazione).
  • Tempo tra comando a breve termine e comando a lungo termine parametrizzabile.

Funzioni "Encoder" e "Derivazione scene luce"

  • Funzione bilanciere.
  • Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (valori da 0 a 255, da 0 a 100 % o numero di scena).
  • Per derivazione scene luce: Funzione di memoria possibile.

Dati tecnici

Supporto KNXRF1.R
Modalità di messa in servizioS-Mode
Tensione nominale3 V DC
Batterie1 x CR 2450N
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale868,3 MHz
Potenza di trasmissioneMax. 20 mW
Portata (campo libero)circa 100 m
Batteria
TipoCR 2450N
Nr. UN3091

Avvisi

  • Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste.

Contenuto della dotazione

  • La batteria al litio è in dotazione.

Altri link

Sistema Gira KNX RF
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

KNX Radiotrasmettitore manuale RF 2 moduli, 4 moduli

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.

Cod. art. 5122 00 5124 00

ZIP, 225.24 KB

Download
Radiotrasmettitore manuale KNX RF 2 moduli e 4 moduli

Istruzioni per l'uso

Cod. art. 5122 00 5124 00

PDF, 247.97 KB

Download
KNX RF remote control, 2-gang and 4-gang

Technical documentation

Cod. art. 5122 00 5124 00

PDF, 10.05 MB

Download
RF hand-held transmitter for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5122 00 5124 00

PDF, 184.58 KB

Download
RF hand-held transmitter, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5124 00

PDF, 281.67 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale