0

RF fjärrkontroll 4knappars för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
antracit
5124 00
4010337017233
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

antracit
EAN 4010337017233
Art.nr 5124 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Bekräftelsefunktion, sändnings- och statusindikering med tvåfärgad LED (röd/grön) separat för varje knapp genom 2-stegs visningsfunktion.
  • Statusindikering alternativt via separat 1-bit-statuskommunikationsobjekt.
  • Sändnings- och bekräftelseindikering kan stängas av.
  • Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare).
  • Batteridriven apparat.

Funktionen "koppla"

  • Vipp- eller knappfunktion.
  • Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).

Funktionen "dimra"

  • Vippfunktion.
  • Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (ljusare - TILL, mörkare - FRÅN).

Funktionen "persienn"

  • Vippfunktion.
  • Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING).
  • Tiden mellan kort- och långtidskommando kan parametreras.

Funktionerna "värdegivare" och "extra scenenhet"

  • Vippfunktion.
  • Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (värde 0 till 255, 0 till 100 % eller scennummer).
  • Vid extra scenenhet: Minnesfunktion möjlig.

Tekniska data

KNX mediumRF1.R
IdrifttagningslägeS-läge
MärkspänningDC 3 V
Batterier1 x CR 2450N
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens868,3 MHz
Sändningseffektmax. 20 mW
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m
Batteri
TypCR 2450N
UN-nr3091

Anmärkning

  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.

Leveransen innehåller

  • Batteriet ingår i leveransen.

Fler länkar

Gira KNX RF-system
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

RF fjärrkontroll 2knapps, RF fjärrkontroll 4knapps

Bruksanvisning

Art.nr 5122 00 5124 00

PDF, 246.23 KB

Ladda ner
KNX Radio remote control, 2-gang, 4-gang

Product database from ETS5.

Art.nr 5122 00 5124 00

ZIP, 225.24 KB

Ladda ner
KNX RF remote control, 2-gang and 4-gang

Technical documentation

Art.nr 5122 00 5124 00

PDF, 10.05 MB

Ladda ner
RF hand-held transmitter for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 5122 00 5124 00

PDF, 184.58 KB

Ladda ner
RF hand-held transmitter, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5124 00

PDF, 281.67 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen