0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) zonder bevestigingsklauwen

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4755 01
10,96
4010337093879
1/10
01
zuiver wit glanzend
4755 03
10,96
4010337093893
1/10
01
zuiver wit mat
4755 27
10,96
4010337093916
1/10/100
01
antraciet
4755 28
12,26
4010337093923
1/10
11
kleur aluminium
4755 26
16,97
4010337093909
1/5
11
zwart mat
4755 005
16,97
4010337093862
1/10
11
grijs mat
4755 015
16,97
4010337093886
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337093879
Artikelnr. 4755 01VE 1/10
EUR 10,96PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337093893
Artikelnr. 4755 03VE 1/10
EUR 10,96PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337093916
Artikelnr. 4755 27VE 1/10/100
EUR 10,96PS 01
antraciet
EAN 4010337093923
Artikelnr. 4755 28VE 1/10
EUR 12,26PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337093909
Artikelnr. 4755 26VE 1/5
EUR 16,97PS 11
zwart mat
EAN 4010337093862
Artikelnr. 4755 005VE 1/10
EUR 16,97PS 11
grijs mat
EAN 4010337093886
Artikelnr. 4755 015VE 1/5
EUR 16,97PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte29 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging0 °C tot +45 °C

Let op

  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Diepte32,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Cradle to Cradle Certified
Certificaten

PDF, 453.76 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase