0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, oransje controlelicht en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4552 01
36,08
4010337095200
1/5
01
zuiver wit glanzend
4552 03
36,08
4010337095217
1/5
01
zuiver wit mat
4552 27
36,08
4010337095231
1/5
01
antraciet
4552 28
37,38
4010337095248
1/5
11
kleur aluminium
4552 26
42,06
4010337095224
1/5
11
zwart mat
4552 005
42,06
4010337095194
1/5
11
grijs mat
4552 015
42,06
4010337095255
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337095200
Artikelnr. 4552 01VE 1/5
EUR 36,08PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337095217
Artikelnr. 4552 03VE 1/5
EUR 36,08PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337095231
Artikelnr. 4552 27VE 1/5
EUR 36,08PS 01
antraciet
EAN 4010337095248
Artikelnr. 4552 28VE 1/5
EUR 37,38PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337095224
Artikelnr. 4552 26VE 1/5
EUR 42,06PS 11
zwart mat
EAN 4010337095194
Artikelnr. 4552 005VE 1/5
EUR 42,06PS 11
grijs mat
EAN 4010337095255
Artikelnr. 4552 015VE 1/5
EUR 42,06PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte29 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging0 °C tot +45 °C

Let op

  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

Inhoud

  • Een glimlampelement is bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with Shutter

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 4099 02 4099 03 4099 04 4099 05 4099 06 4170 005 4170 01 4170 015 4170 03 4170 26 4170 27 4170 28 4170 600 4414 005 4414 01 4414 015 4414 03 4414 26 4414 27 4414 28 4414 70 4414 72 4414 73 4414 74 4414 76 4414 600 4417 107 4418 005 4418 01 4418 015 4418 03 4418 26 4418 27 4418 28 4418 70 4418 72 4418 73 4418 74 4418 76 4418 107 4418 108 4418 109 4453 005 4453 01 4453 015 4453 03 4453 26 4453 27 4453 28 4453 65 4453 66 4453 67 4453 70 4453 72 4453 73 4453 74 4453 76 4453 106 4453 107 4453 108 4453 109 4453 112 4453 600 4453 603 4453 613 4453 707 4453 708 4453 709 4461 70 4461 72 4461 73 4461 74 4461 76 4462 005 4462 01 4462 015 4462 03 4462 26 4462 27 4462 28 4462 65 4462 66 4462 67 4462 70 4462 72 4462 73 4462 74 4462 76 4462 107 4462 108 4462 109 4462 112 4552 005 4552 01 4552 015 4552 03 4552 26 4552 27 4552 28 4557 005 4557 01 4557 015 4557 03 4557 26 4557 27 4557 28 4755 005 4755 01 4755 015 4755 03 4755 26 4755 27 4755 28 4755 70 4755 72 4755 73 4755 74 4755 76 4786 01 4786 03 4786 04 4981 01 4981 03

PDF, 73.48 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase