0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, oransje controlelicht en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4552 01
36,08
4010337095200
1/5
01
zuiver wit glanzend
4552 03
36,08
4010337095217
1/5
01
zuiver wit mat
4552 27
36,08
4010337095231
1/5
01
antraciet
4552 28
37,38
4010337095248
1/5
11
kleur aluminium
4552 26
42,06
4010337095224
1/5
11
zwart mat
4552 005
42,06
4010337095194
1/5
11
grijs mat
4552 015
42,06
4010337095255
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337095200
Artikelnr. 4552 01VE 1/5
EUR 36,08PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337095217
Artikelnr. 4552 03VE 1/5
EUR 36,08PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337095231
Artikelnr. 4552 27VE 1/5
EUR 36,08PS 01
antraciet
EAN 4010337095248
Artikelnr. 4552 28VE 1/5
EUR 37,38PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337095224
Artikelnr. 4552 26VE 1/5
EUR 42,06PS 11
zwart mat
EAN 4010337095194
Artikelnr. 4552 005VE 1/5
EUR 42,06PS 11
grijs mat
EAN 4010337095255
Artikelnr. 4552 015VE 1/5
EUR 42,06PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte29 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging0 °C tot +45 °C

Let op

  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

Inhoud

  • Een glimlampelement is bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase