0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux orange et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4552 01
36,08
4010337095200
1/5
01
blanc brillant
4552 03
36,08
4010337095217
1/5
01
blanc satiné
4552 27
36,08
4010337095231
1/5
01
anthracite
4552 28
37,38
4010337095248
1/5
11
teinte alu
4552 26
42,06
4010337095224
1/5
11
noir mat
4552 005
42,06
4010337095194
1/5
11
gris mat
4552 015
42,06
4010337095255
1/5
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337095200
Réf. 4552 01UC 1/5
36,08 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337095217
Réf. 4552 03UC 1/5
36,08 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337095231
Réf. 4552 27UC 1/5
36,08 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337095248
Réf. 4552 28UC 1/5
37,38 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337095224
Réf. 4552 26UC 1/5
42,06 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337095194
Réf. 4552 005UC 1/5
42,06 EURSP 11
gris mat
EAN 4010337095255
Réf. 4552 015UC 1/5
42,06 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage29 mm
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels0 °C à +45 °C

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Contenu de la livraison

  • L'élément de lampe néon est comprise dans la livraison.

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias