0

System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4489 01
75,07
4010337095903
1/5
02
zuiver wit glanzend
4489 03
75,07
4010337095927
1/5
02
zuiver wit mat
4489 27
75,07
4010337095941
1/5
02
antraciet
4489 28
77,43
4010337095958
1/5
02
kleur aluminium
4489 26
81,02
4010337095934
1/5
02
zwart mat
4489 005
81,02
4010337095897
1/5
02
grijs mat
4489 015
81,02
4010337095910
1/5
02
edelstaal (gelakt)
4489 600
95,99
4010337095965
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

crème wit glanzend
EAN 4010337095903
Artikelnr. 4489 01VE 1/5
EUR 75,07PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337095927
Artikelnr. 4489 03VE 1/5
EUR 75,07PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337095941
Artikelnr. 4489 27VE 1/5
EUR 75,07PS 02
antraciet
EAN 4010337095958
Artikelnr. 4489 28VE 1/5
EUR 77,43PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337095934
Artikelnr. 4489 26VE 1/5
EUR 81,02PS 02
zwart mat
EAN 4010337095897
Artikelnr. 4489 005VE 1/5
EUR 81,02PS 02
grijs mat
EAN 4010337095910
Artikelnr. 4489 015VE 1/5
EUR 81,02PS 02
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337095965
Artikelnr. 4489 600VE 1/5
EUR 95,99PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Kenmerken

  • Wandcontactdoos met aardingspen en verzonken lichtbalk.
  • De witte leds laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.
  • De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de led-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit.
  • De led-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.
  • Met steekklemmen.
  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Bedrijf0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Lichtsterkte0,2 cd
Inbouwdiepte29 mm
Omgevingstemperatuur0 °C tot +40 °C
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²

Let op

  • Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
  • Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Wandcontactdoos 16 A 250 ~ met LED-oriëntatieverlichting en shutter
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 4170 .. 4489 ..

PDF, 456.88 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase