0

Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~, lampką orientacyjną LED i ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
4489 01
4010337095903
1/5
czysta biel z połyskiem
4489 03
4010337095927
1/5
czysta biel matowa
4489 27
4010337095941
1/5
antracytowy
4489 28
4010337095958
1/5
kolor aluminium
4489 26
4010337095934
1/5
czarny matowy
4489 005
4010337095897
1/5
stal szlachetna (lakierowana)
4489 600
4010337095965
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337095903
Nr artykułu 4489 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337095927
Nr artykułu 4489 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337095941
Nr artykułu 4489 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337095958
Nr artykułu 4489 28Op. 1/5
SC
kolor aluminium
EAN 4010337095934
Nr artykułu 4489 26Op. 1/5
SC
czarny matowy
EAN 4010337095897
Nr artykułu 4489 005Op. 1/5
SC
stal szlachetna (lakierowana)
EAN 4010337095965
Nr artykułu 4489 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.

Cechy

  • Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym i wpuszczoną listwą świetlną.
  • Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania.
  • Wbudowany czujnik zmierzchowy załącza lampę LED automatycznie dopiero po zapadnięciu zmroku i wyłącza ją przy wystarczającym świetle.
  • Lampa LED jest całkowicie wmontowana w osłonę i nie potrzeba oddzielnego przyłączania.
  • Z zaciskami wtykanymi.
  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Pobór mocy
Eksploatacja0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
Tryb gotowości0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA
Natężenie światła0,2 cd
Głębokość montażu29 mm
Temperatura otoczeniaod 0°C do +40°C
Przewodysztywne i elastyczne
Przekrój przyłącza
do przewodówod 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Dopuszczone według NF C 61-314 (2003).
  • Zatwierdzony zgodnie z NBN C 61-112-1:2017.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.

Wymiary

Szerokość55,00 mm
Wysokość55,00 mm
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych