Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ System 55
crème wit glanzend
4188 01
7,39
4010337092872
1/10/100
21
zuiver wit glanzend
4188 03
7,39
4010337092896
1/10/100
21
zuiver wit mat
4188 27
7,39
4010337092940
1/10/100
21
antraciet
4188 28
9,20
4010337092957
1/10/100
11
kleur aluminium
4188 26
14,03
4010337092933
1/10/100
11
zwart mat
4188 005
14,03
4010337092865
1/10/100
11
grijs mat
4188 015
14,03
4010337092889
1/5
11
edelstaal
4188 600
22,74
4010337092964
1/5
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). Geïntegreerde spreidklauwen. Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. Breukvaste sokkel van thermoplast.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Draadmateriaal | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
Let op
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
Afmetingen
| Breedte | 55,00 mm |
| Hoogte | 55,00 mm |
Cradle to Cradle Certified
Certificaten
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase