SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ System 55 Cremeweiß glänzend
4188 01
7,39
4010337092872
1/10/100
21
Reinweiß glänzend
4188 03
7,39
4010337092896
1/10/100
21
Reinweiß seidenmatt
4188 27
7,39
4010337092940
1/10/100
21
Anthrazit
4188 28
9,20
4010337092957
1/10/100
11
Farbe Alu
4188 26
14,03
4010337092933
1/10/100
11
Schwarz matt
4188 005
14,03
4010337092865
1/10/100
11
Grau matt
4188 015
14,03
4010337092889
1/5
11
Edelstahl
4188 600
22,74
4010337092964
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). Eingehauste Spreizkrallen. Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. Große, ergonomisch geformte Lösehebel. Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten Einbautiefe 32 mm Leitergut starr und flexibel Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm²
Hinweise Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 55,00 mm
Cradle to Cradle CertifiedZertifikate
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank