0

eNet draadloze schakel- of drukactor 2-voudig Mini

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5425 00
131,82
4010337774228
1/5
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337774228
Artikelnr. 5425 00VE 1/5
EUR 131,82PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Met de eNet draadloze schakel- of tastactor kunnen verlichting en motoren worden geschakeld.
  • Bedrijfsmodi: Schakelactor of tastactor gemeenschappelijk voor beide uitgangen.
  • Statusretourmelding naar eNet-zenders.
  • Scènebedrijf.
  • Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden).

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bymax. 0,5 W
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C
Schakelvermogen AC 230 V16 A/AC1
Aansluitvermogen
Gloeilampen2300 W
HV-halogeen2000 W
gewikkelde trafo1000 VA
Tronic-trafo1500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd920 VA
Ledlampentyp. 500 W
Spaarlamptyp. 500 W
Motoren450 W
Capacitieve belasting690 VA (560 µF)
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Radiofrequentie868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld)ca. 100 m
AfmetingenØ 53,0 H 28,0 mm

Let op

  • Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datablad

Bestektekst

Draadloze schakel- of drukactuator tweevoudig Mini

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5425 00

PDF, 1021.98 KB

Download
eNet SMART HOME Spraakbesturing

QUICK START GUIDE

PDF, 2.67 MB

Download
eNet systeemhandboek

eNet SMART HOME

PDF, 6.66 MB

Download
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 2-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5425 00

PDF, 279.73 KB

Download
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 2-gang Mini

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5425 00

PDF, 189.35 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase