Actionneur à commutation/impulsion radiofréquence double mini eNet
5425 00
131,82
4010337774228
1/5
42
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques L’actionneur à commutation ou impulsion radio eNet permet de commuter des éclairages et des moteurs. Modes de fonctionnement : Actionneur de commutation ou actionneur à impulsion commun pour les deux sorties. Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet. Exploitation d'ambiances. Mode de fonctionnement à impulsion: le contact de relais reste fermé tant qu'il y a réception de télégrammes (max. 60 secondes). Réglable avec le serveur eNet : Fonction de clignotement. Temporisation à la mise en service ou hors service. Avertissement de mise hors service. Temps de répétition de commutation minimal. Allumage/extinction permanents. Localisation de l'appareil. Caractéristiques techniques Tension nominale 230 V AC, 50/60 Hz En attente max. 0,5 W Température ambiante -25°C à +70°C Puissance de commutation AC 230 V 16 A/AC1 Puissance de raccordement Lampes à incandescence 2300 W Halogène HT 2000 W Transformateur bobiné 1000 VA Transformateur électronique 1500 W tubes fluorescents non compensés 920 VA Lampes LED type 500 W Tube fluorescent compact type 500 W Moteurs 450 W Charge capacitive 690 VA (560 µF) section de raccordement 4 mm² max. Fréquence radio de 868,0 à 868,6 MHz Portée (champ libre) env. 100 m Dimensions Ø 53,0 H 28,0 mm
Indications Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage. Liens supplémentaires Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment En savoir plus
Actionneur à commutation/impulsion radio double MiniModes d’emploi Manuel d’utilisation.
PSTI Statement of ComplianceDéclaration de conformité PSTI
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias