eNet trådløs koblings- el. impulsreléaktuator dobbel Mini
5425 00
4509286
4010337774228
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
eNet trådløs koblingsaktuator el. impulsreléaktuator muliggjør kobling av belysning og motorer. Driftsmoduser: koblingsaktuator eller impulsreléaktuator felles for begge utganger. Statustilbakemelding til eNet trådløs sender. Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder).
Kan stilles inn med eNet server:
Inn- el. utkoblingsforsinkelse. Minimal koblingsrepetisjonstid. Permanent på, permanent av. Lokalisering av apparatet.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Standbymodus | maks. 0,5 W |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C til +70 °C |
| Slutte- og bryteevne AC 230 V | 16 A / AC1 |
| Tilkoblingseffekt |
| Glødelamper | 2300 W |
| HV-halogenlamper | 2000 W |
| viklet transformator | 1000 VA |
| Tronic-trafo | 1500 W |
| Lysrør, ukompensert | 920 VA |
| LED-lamper | vanl. 500 W |
| Kompaktlysrør | vanl. 500 W |
| Motorer | 450 W |
| Kapasitiv last | 690 VA (560 µF) |
| Tilkoblingstverrsnitt | maks. 4 mm² |
| Radiofrekvens | 868,0 til 868,6 MHz |
| Rekkevidde (åpent område) | ca. 100 m |
| Mål | Ø 53,0 H 28,0 mm |
Merknader
Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.
Ytterligere koblinger
Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Trådløs relémodul/impulsrelémodul 2-kanals Mini
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 5425 00
PDF, 1020.18 KB
eNet SMART HOME Voice Control
Oppslagsverk/systemgrunnlag
QUICK START GUIDE
eNet system manual
Oppslagsverk/systemgrunnlag
eNet SMART HOME
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Wireless switching/momentary-contact actuator, 2-gang Mini
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Art.nr. 5425 00
PDF, 1020.35 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase