0

Montageplaat voor deurstation

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2-voudig
1297 00
84,50
4010337297000
1
18
3-voudig
1298 00
92,15
4010337298007
1
18
4-voudig
1299 00
107,60
4010337299004
1
18

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

2-voudig
EAN 4010337297000
Artikelnr. 1297 00VE 1
EUR 84,50PS 18
3-voudig
EAN 4010337298007
Artikelnr. 1298 00VE 1
EUR 92,15PS 18
4-voudig
EAN 4010337299004
Artikelnr. 1299 00VE 1
EUR 107,60PS 18

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Montageplaat voor het afdekken van de montageopeningen van bestaande deurintercominstallaties bij installatie achteraf van het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • De montageplaat is voorzien van boringen voor wandmontage en openingen voor opname van het Gira deurstation.
  • Materiaal: aluminium geanodiseerd.

Technische gegevens

Afmetingen
2-voudigB 130 x H 253 mm
3-voudigB 130 x H 253 mm
4-voudigB 130 x H 346 mm
Datablad

Bestektekst

Montageplatte

Montageanleitung.

Artikelnr. 1297 00 1298 00 1299 00

PDF, 215.37 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase