0

Weersensor met weercentrale voor Gira One en KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5146 00
658,71
4010337124405
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337124405
Artikelnr. 5146 00VE 1
EUR 658,71PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

Functie in het Gira One systeem (vanaf september 2026)

  • De componenten van het uit de weersensor en de weercentrale bestaande weerstation kunnen niet afzonderlijk worden gebruikt.
  • De weersensor beschikt over de volgende sensoren:- lichtsterkte vanuit drie richtingen (op een afstand van 90° van elkaar, windrichtingen: oost, zuid, west)- temperatuur- windsnelheid- neerslagsensor, met geïntegreerde verwarming
  • De sensorwaarden worden door de weersensor naar het weercentrum gestuurd dat de sensorinformatie analyseert en naar de bus stuurt.
  • Automatische visualisatie in de Gira Smart Home app.

Functiekanalen

  • 2x windalarm zodat bij een actief alarm de aangesloten jaloezieën omhoog gaan en automatisch worden vergrendeld. De status van het windalarm wordt cyclisch bewaakt.
  • 1x neerslagalarm zodat bij een actief alarm de dakramen of dakkoepels onmiddellijk sluiten en automatisch worden vergrendeld. De status van het alarm wordt cyclisch bewaakt.
  • 1x vorstalarm zodat bij een actief alarm de actieve bewegingen van de rolluiken worden gestopt en geblokkeerd ter bescherming van de rolluikmotor. De status van het alarm wordt cyclisch bewaakt.
  • 4x zonwering voor 4 gevels met automatische zonweringsfunctie incl. evaluatievertraging om een betrouwbare zonweringsfunctie te garanderen. Afzonderlijke activerings-/deactiveringsfunctie in de Gira Smart Home app.
  • 1x dag-/nachtfunctie voor het schakelen tussen dag-/nachtmodus, incl. afzonderlijke activerings-/deactiveringsfunctie in de Gira Smart Home app.
  • Automatische informatie bij communicatiestoornissen tussen de weersensor en het weercentrum.

Functie in het Gira KNX systeem

  • De componenten van het uit de weersensor en de weercentrale bestaande weerstation kunnen niet afzonderlijk worden gebruikt.
  • De weersensor beschikt over de volgende sensoren:
    - lichtsterkte uit drie richtingen (op 90° afstand van elkaar, windrichtingen: oost, zuid, west)
    - temperatuur
    - windsnelheid
    - neerslagsensor, met geïntegreerde verwarming
  • De sensorwaarden stuurt de weersensor naar de weercentrale die de sensorinformatie analyseert en naar de KNX bus stuurt.
  • De weersensor kan communiceren met maximaal 20 weercentrales (5147 00).
  • 10 sensorkanalen voor wind, neerslag, temperatuur en lichtsterkte. Binnen de sensorkanalen kunnen logische EN/OF koppelingen worden gemaakt om meerdere sensorwaarden gezamenlijk te analyseren.
  • Analysevertraging voor alle sensoren om een betrouwbare functionaliteit te garanderen.
  • 8 zonweringskanalen voor 8 gevels met automatische zonweringsfunctie incl. analysevertraging om een betrouwbare zonweringsfunctie te garanderen.
  • 2 objecten voor externe lichtsterktesensoren.
  • Vooraf gedefinieerd dag-nacht-object voor de omschakeling tussen dag-/nachtmodus incl. aparte activerings-/deactiveringsfunctie door het communicatieobject.
  • Communicatieobject dat informatie geeft over communicatiestoringen van de weersensor met de weercentrale.

Technische gegevens

Weersensor
Bedrijfsspanning ext. VoedingDC 18 – 34 V
Eigenverbruikmax. 5 W
Aansluiting tussen weersensor en weercentrale0,6 tot 0,8 mm (buskabel, bijv. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
AansluitwijzeLasklem en aansluitklem
MontagewijzeWand- resp. mastbevestiging
BeschermeringssoortIP44
BeschermingsklasseIII
Proefspanning0,8 KV
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +55 °C
Meetbereik wind2 tot 30 m/s
Meetbereik lichtsterkte1 bis 100.000 Lux
Meetbereik temperatuur-30 °C tot +60 °C
Afmetingen in mmB 121 H 105 D 227
Weercentrale
Gira One mediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX mediumTP256
Nominale spanning KNXDC 21 tot 32 V SELV
Eigenverbruikmax. 0,5 W
Aansluiting KNX0,6 tot 0,8 mm (buskabel, bijv. J-Y(st)Y 2 x 2 x 0,8)
Maximale kabellengte tussen weersensor en weercentrale1.000 m
BeschermeringssoortIP20
BeschermingsklasseIII
Proefspanning0,8 kV
Aantal weercentrales die met een weersensor kunnen worden verbonden20
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Montage op DIN-profielrail.
  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
  • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 6.1.
  • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)3
Breedte121,00 mm
Hoogte105,00 mm
Diepte227,00 mm
Datablad

Bestektekst

Weersensor met weercentrale voor Gira One en KNX

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 5146 00 5147 00

PDF, 4.38 MB

Download
Weersensor met weercentrale voor KNX

vanaf ETS5.7.7

Artikelnr. 5146 00 5147 00

ZIP, 467.17 KB

Download
Weather control unit with weather sensor for KNX

Technical documentation.

Artikelnr. 5146 00 5147 00

PDF, 1.16 MB

Download
Weather sensor with weather control unit for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5146 00

PDF, 281.62 KB

Download
Weather sensor with weather control unit for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Download
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase