0

Wettersensor mit Wetterzentrale für Gira One und KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5146 00
658,71
4010337124405
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337124405
Art.-Nr. 5146 00VE 1
658,71 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Funktion im Gira One System (ab September 2026)

  • Die Komponenten der aus Wettersensor und Wetterzentrale bestehenden Wetterstation können nicht einzeln verwendet werden.
  • Der Wettersensor verfügt über folgende Sensoren:
    - Helligkeit aus drei Richtungen (in 90° Abstand zueinander, Himmelsrichtungen: Ost, Süd, West)
    - Temperatur
    - Windgeschwindigkeit
    - Niederschlagssensor, mit integrierter Heizung
  • Die Sensorwerte übermittelt der Wettersensor an die Wetterzentrale, die die Sensorinformationen auswertet und auf den Bus sendet.
  • Automatisch Visualisierung der Sensorinformationen in der Gira Smart Home App.

Funktionskanäle

  • 2x Windalarm, damit bei aktivem Alarm die verbundenen Jalousien hochfahren und automatisch gesperrt werden. Der Status des Windalarms wird zyklisch überwacht.
  • 1x Niederschlagsalarm, damit bei aktivem Alarm die Dachfenster oder Dachkuppeln sofort zufahren und automatisch gesperrt sind. Der Status des Alarms wird zyklisch überwacht.
  • 1x Frostalarm, damit bei aktivem Alarm die aktiven Fahrten von Rollladen zum Schutz des Rollladenmotors gestoppt und gesperrt werden. Der Status des Alarms wird zyklisch überwacht.
  • 4x Sonnenschutz für 4 Fassaden mit automatischer Sonnenschutzfunktion inkl. Auswerteverzögerung um eine zuverlässige Sonnenschutzfunktion zu gewährleisten. Separate Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion in der Gira Smart Home App.
  • 1x Tag-/Nachtfunktion für die Umschaltung zwischen Tag-/Nachtbetrieb inkl. separater Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion in der Gira Smart Home App.
  • Automatische Information bei Kommunikationsstörungen des Wettersensors mit der Wetterzentrale.

Funktion im Gira KNX System

  • Die Komponenten der aus Wettersensor und Wetterzentrale bestehenden Wetterstation können nicht einzeln verwendet werden.
  • Der Wettersensor verfügt über folgende Sensoren:
    - Helligkeit aus drei Richtungen (in 90° Abstand zueinander, Himmelsrichtungen: Ost, Süd, West)
    - Temperatur
    - Windgeschwindigkeit
    - Niederschlagssensor, mit integrierter Heizung
  • Die Sensorwerte übermittelt der Wettersensor an die Wetterzentrale, die die Sensorinformationen auswertet und auf den KNX Bus sendet.
  • Der Wettersensor kann mit bis zu 20 Wetterzentralen
    (5147 00) kommunizieren.
  • 10 Sensorkanäle für Wind, Niederschlag, Temperatur und Helligkeit. Innerhalb der Sensorkanäle können logische UND/ODER-Verknüpfungen erstellt werden, um mehrere Sensorwerte gemeinsam auszuwerten.
  • Auswerteverzögerung für alle Sensoren um zuverlässige Funktionalität zu gewährleisten.
  • 8 Sonnenschutzkanäle für 8 Fassaden mit automatischer Sonnenschutzfunktion inkl. Auswerteverzögerung um eine zuverlässige Sonnenschutzfunktion zu gewährleisten.
  • 2 Objekte für externe Helligkeitssensoren.
  • Vordefiniertes Tag-Nacht-Objekt für die Umschaltung zwischen Tag-/Nachtbetrieb inkl. separater Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion durch das Kommunikationsobjekt.
  • Kommunikationsobjekt, das über Kommunikationsstörungen des Wettersensors mit der Wetterzentrale informiert.

Technische Daten

Wettersensor
Betriebsspannung ext. VersorgungDC 18 – 34 V
Eigenverbrauchmax. 5 W
Anschluss zwischen Wettersensor und Wetterzentrale0,6 bis 0,8 mm (Busleitung z. B. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
AnschlussartFedersteckklemme und Anschlussklemme
MontageartWand- bzw. Mastbefestigung
SchutzartIP44
SchutzklasseIII
Bemessungsstoßspannung0,8 KV
Umgebungstemperatur-20 °C bis +55 °C
Messbereich Wind2 bis 30 m/s
Messbereich Helligkeit1 bis 100.000 Lux
Messbereich Temperatur-30 °C bis +60 °C
Abmessungen in mmB 121 H 105 T 227
Wetterzentrale
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX MediumTP256
Nennspannung KNXDC 21 bis 32 V SELV
Eigenverbrauchmax. 0,5 W
Anschluss KNX0,6 bis 0,8 mm (Busleitung z. B. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Maximale Leitungslänge zwischen Wettersensor und Wetterzentrale 1.000 m
SchutzartIP20
SchutzklasseIII
Bemessungsstoßspannung0,8 kV
Anzahl Wetterzentralen, die mit einem Wettersensor verbunden werden können20
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Montage auf DIN-Hutschiene.
  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
  • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 6.1 und für Gira One Server V4.0.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)3
Breite121,00 mm
Höhe105,00 mm
Tiefe227,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Download
Weather sensor with weather control unit for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5146 00

PDF, 281.62 KB

Download
Wettersensor mit Wetterzentrale für Gira One und KNX

Gebrauchsanweisung.

Art.-Nr. 5146 00 5147 00

PDF, 4.39 MB

Download
Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Download
Wetterzentrale mit Wettersensor für KNX

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 5146 00 5147 00

PDF, 1.2 MB

Download
Wetterzentrale mit Wettersensor für KNX

ab ETS 5.7.7

Art.-Nr. 5146 00 5147 00

ZIP, 467.17 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank