0

Basiselement USB-voeding 2-voudig Type A / Type A

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zwart
2359 00
72,69
4010337084655
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

zwart
EAN 4010337084655
Artikelnr. 2359 00VE 1/5
EUR 72,69PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee apparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A.
  • Geschikt als oplader voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en soortgelijke apparaten.

Technische gegevens

Laadstroommax. 3 A
Nominale spanning
primairAC 100-240 V, 50/60 Hz
secundair5 V (± 5%)
Stand-by≤ 0,15W
Inbouwdiepte32 mm
Omgevingstemperatuur+10 °C tot +40 °C
Rendement≥ 75%
Conform de normDIN EN 60950-1/A2

Inhoud

  • USB-kabel type A is niet bij de levering inbegrepen.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Artikelnr. 235900

RFA, 440 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Artikelnr. 235900

IFC, 14.71 KB

Download
Basiselement USB-voeding 2-voudig
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2349 00 2359 00 2369 00

PDF, 535.19 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase