0

Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ A

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Schwarz
2359 00
72,69
4010337084655
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Schwarz
EAN 4010337084655
Art.-Nr. 2359 00VE 1/5
72,69 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A.
  • Geeignet als Ladegerät, z. B. für Mobiltelefone und ähnliche Geräte.

Technische Daten

Ladestrommax. 3 A
Nennspannung
primärAC 100 - 240 V, 50/60 Hz
sekundär5 V (± 5%)
Stand-by≤ 0,15 W
Einbautiefe32 mm
Umgebungstemperatur+10 °C bis +40 °C
Wirkungsgrad≥ 75%
NormkonformDIN EN 60950-1/A2

Lieferumfang

  • USB-Kabel Typ A ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 235900

RFA, 516 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 235900

IFC, 14.76 KB

Download
Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2349 00 2359 00 2369 00

PDF, 535.2 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank